Amplia gama de resistencias
La cartera Citec de TE ofrece una amplia variedad de resistencias, incluidos potenciómetros, resistencias de montaje en superficie, resistencias de orificio pasante, termistores y potenciómetros. Nuestra cartera de Citec también incluye codificadores giratorios. La marca Citec ha crecido hasta convertirse en la primera opción para los ingenieros de diseño electrónico debido a su amplia gama de productos. Las resistencias de detección de Citec se utilizan tradicionalmente en circuitos de compensación de temperatura y otras aplicaciones que requieren una resistencia que varía según la temperatura ambiente. La gama de productos se complementa con productos especiales adecuados para detectar humedad. Las resistencias Citec tienen varias soluciones de sellado y se pueden personalizar para satisfacer las especificaciones individuales del cliente.
Potenciómetros confiables
Nuestras soluciones Citec están diseñadas para circuitos que requieren recortadores sellados o sin sellar de solo 2 mm cuadrados. Las vueltas múltiples para el recorte de precisión están disponibles con una capacidad de ajuste de 11 o 12 vueltas. Hay disponible una variedad de potenciómetros Citec, que van desde versiones de una o varias vueltas con elementos de cemento o carbono, hasta opciones conmutadas con ejes de plástico o metal.