Sistema de conectores CLOUDSPLITTER
Tecnología Power + Ethernet combinada en una solución de cable único
El sistema de conectores CLOUDSPLITTER es una solución de cable único para dispositivos alimentados que ofrece rendimiento Cat5e y hasta 250 vatios de potencia a través de un solo cable. El enchufe hembra RJ45 de 8 posiciones se puede montar en superficie e incluye luces indicadoras LED integradas. El enchufe hembra acepta CLOUDSPLITTER o enchufes blindados RJ45 estándar y proporciona suministro de corriente continua a 5 A hasta 50 VCC a través de dos contactos de alimentación integrados. Los conjuntos de cables combinan ocho conductores de señal trenzados de 26 AWG y dos conductores de potencia trenzados de 18 AWG en configuraciones con protección o sin protección.
Aplicaciones
- Videovigilancia sobre redes IP
- Administración inteligente de edificios
- Automatización de fábricas
- Transceptores de red inalámbrica
Características
- Suministro de corriente continua y Cat 5e en una sola conexión para ayudar a estandarizar su inventario compatible con SMT empaquetado en cinta y carrete
- El enchufe hembra SMT admite un enchufe RJ45 estándar con protección además del conjunto de enchufes
CLOUDSPLITTER - Enchufe hembra SMT con protección y enchufe de cable
- El cable combina señal y potencia disponibles en configuración con protección o sin protección
- Conjuntos de cables preterminados en longitudes estándar
- Cumple con RoHS/REACH
- Capacidad de soldadura por reflujo sin plomo
- El cable tiene clasificación UL444 y CM
- Certificado según UL 1863