Para conexiones que ocupan poco espacio y se someten a mucha tensión
Los conectores miniatura MiniBridge de ERNI cuentan con un espaciado de 1.27 mm y pueden utilizarse en cualquier lugar donde se deban establecer conexiones que ocupen poco espacio entre las PCB y las unidades funcionales descentralizadas. El sistema de acoplamiento de cables de una sola fila se encuentra disponible con tiras de terminales macho rectas y en ángulo. Todas las variantes de acoplamiento pueden utilizarse con las tiras de terminal hembra con salida de cable de 90° y 180°. Las variantes Koshiri de los conectores establecen conexiones muy confiables.
Características técnicas:
- Sistema compacto de acoplamiento de cables
- Para los requisitos de los conectores densos
- Tiras de terminales macho rectas y en ángulo
- Tira de terminales hembra con salida de cable de 90° y 180°
- Diámetros de cable que varían de 0.35 mm2 a 0.22 mm2
- Para cable cinta o discreto
- Confiabilidad Koshiri
- Sujetador superior de la carcasa
- Clips de retención integrados
- Conexión de placa a placa de 2 a 8 pines
Aplicaciones
Industria
- Iluminación LED
- Ventiladores, consolas, pantallas LCD o LED
- Equipo de estudio
- Controlador de la máquina
- Terminales portátiles
- Motores para sistemas de cierre de seguridad para ventanas
Tecnología médica
- Equipos de diagnóstico
- Dispositivos de ultrasonido
Industria automotriz
- Luces delanteras y traseras LED
- Sensores infrarrojos de distancia
- Pantallas de visualización frontal
- Elementos del panel de instrumentos
- Unidad de control del volante
- Inversores y cargadores a bordo y de CC a CC
- Aplicaciones LiDar, Radar y de cámara
Usuario final
- Pantallas LED y ventiladores
- Fuente de alimentación para discos duros, impresoras, etc.
- Controlador para lavavajillas y lavadoras
- Electrónica de consumo
Una de las industrias más importantes en las que se utilizan los conectores MiniBridge es la automotriz. Los conectores presentan alta resistencia a la vibración y al impacto y, prácticamente, ni las altas temperaturas en el área de los focos delanteros pueden dañarlos.
Además, se utilizan en los sistemas de gestión de baterías y en la electrónica de la energía. Asimismo, se utilizan ampliamente en el entorno industrial por su diseño compacto y sus múltiples variantes de acoplamiento reforzadas. En la tecnología médica, pueden encontrarse en los sistemas prácticos de acoplamiento de los dispositivos de ultrasonidos y de resonancia magnética, los instrumentos de laboratorio y los diversos equipos de diagnóstico.
Soluciones de remachado de Herramientas de Aplicación

Máquina semiautomática EPT-A1 de IDC
Para conectores MicroBridge y MiniBridge de ERNI
La nueva máquina semiautomática EPT-A1 de contacto por desplazamiento del aislante (IDC) de Herramientas de Aplicación de TE conecta los cables a los conectores sin tener que pelarlos. Con esta nueva tecnología se garantiza la calidad, la eficiencia y la rentabilidad en los volúmenes de producción grandes, medianos e incluso bajos en diversas aplicaciones automotrices e industriales.