Terminal compacto de baja fuerza de inserción
TE Connectivity presenta el terminal de receptáculo FASTON recto y en miniatura de la serie 250 para aplicaciones en las que no hay suficiente espacio para un receptáculo recto tradicional de tamaño completo. Muchas herramientas eléctricas, pequeños electrodomésticos y otras aplicaciones tienen un espacio muy limitado para las conexiones de engarce de conexión rápida. El nuevo receptáculo FASTON recto y en miniatura de la serie 250 proporciona una solución. Este receptáculo de latón revestido en estaño en miniatura se acopla con una lengüeta estándar de 0,250 x 0,032 y admite una clasificación de corriente continua de hasta 7 amperios y una clasificación de corriente intermitente de hasta 14 amperios. El tamaño más pequeño admite precios competitivos, mientras que las fuerzas de inserción y extracción son comparables a los receptáculos FASTON de tamaño completo.
Características del producto
Especificaciones para el receptáculo miniatura FASTON serie 250
- El receptáculo miniatura cabe dentro de espacios confinados y, como terminal recto, generalmente cuesta menos que un receptáculo de bandera que podría haberse considerado para vestir el cable fuera del espacio confinado.
- La baja fuerza de inserción de solo 8 libras o un máximo de 35,6 N es ergonómicamente amigable, y esto puede ayudar a aumentar la comodidad y productividad de los trabajadores de línea al hacer conexiones.
- El receptáculo de la serie 250 se acopla con el estándar 0,250 x 0,032 en lengüetas que se utilizan ampliamente en una gran gama de aplicaciones
- Acepta cable de calibre 22-18, admite una clasificación de corriente continua de hasta 7 A y una clasificación de corriente intermitente de hasta 14 A
- El diseño resistente cumple con los requisitos UL 310 y CSA C 22.2 N.° 153, y este reconocimiento de la agencia puede ayudar a los OEM a cumplir con sus productos finales.
- Reconocidos por UL, expediente E66717
Aplicaciones selectas
Receptáculo FASTON en miniatura serie 250
- Herramientas eléctricas
- Pequeños electrodomésticos
- Aplicaciones con espacio limitado