KISSLING serie 31

Los relevadores de enganche también se conocen como relevadores biestables, ya que tienen dos estados relajados. Solo un pulso de voltaje activará el relevador biestable para tirar o liberar los contactos y mantendrá su posición de contacto hasta el siguiente pulso de voltaje. Dado que no se debe aplicar corriente continua para cambiar el estado de conmutación, los relevadores biestables están generando menos calor que los relevadores monoestables. Luego pueden conducir una corriente continua más alta que los relevadores monoestables. Los relevadores biestables se utilizan en aplicaciones donde se debe conservar la energía, ya que pueden mantener su posición de contacto durante las interrupciones de energía.

Relevadores biestables KISSLING

Serie 31

Nuestra serie 31 ofrece relevadores de potencia en voltajes nominales de 12 y 24 V y amperajes continuos nominales de 200 amperios a 300 amperios. Cuenta con funciones electrónicas para la protección de pulsos de la bobina, una entrada de conmutación de baja energía para la conexión directa a una ECU, así como una función opcional de energía para el apagado a prueba de fallos cuando se pierde energía. 

 

Otras ventajas importantes incluyen un control de bobina de dos pines que permite que este relevador sirva como un reemplazo directo para un relevador monoestable en una aplicación donde el consumo de energía de un relevador monoestable es un problema. Las funciones electrónicas acopladas directamente al relevador no solo reducen los circuitos periféricos y los costos en el propio vehículo, sino que también mejoran los niveles de seguridad en aplicaciones críticas de conmutación. 

 

Los relevadores biestables serie 31 son particularmente adecuados para aplicaciones de manejo de baterías y distribución de energía en vehículos comerciales, autobuses, vehículos de construcción y agrícolas, aeronaves, equipos de apoyo en tierra y carretillas elevadoras. 
La información detallada sobre los diversos tipos de relevadores está disponible a pedido. Los relevadores personalizados se pueden desarrollar de acuerdo con sus especificaciones.

6G

resistencia a golpes

4G

resistencia a la vibración

185°F

temperatura de funcionamiento ambiental máxima

 
 Características del producto  Información técnica Áreas de aplicación 
  • Relevador biestable industrial de alta calidad
  • Tecnología de sellado IP67/IP6K9K (limpieza con vapor)
  • Electrónica integrada para la protección y el control de la bobina, lo que permite la conexión directa a una ECU
  • La función “Energía” para el apagado automático en caso de pérdida de potencia mejora los niveles de seguridad y los tiempos de reacción en situaciones críticas
  • Amplia variedad de opciones de configuración para necesidades individuales
  • Corriente de contacto principal clasificada para corriente continua y ciclo de trabajo del 100 %
  • Clasificado para un mínimo de 100 000 ciclos de conmutación a plena carga
  • Vida mecánica probada para 2 millones de ciclos mecánicos
  • Resistente a los golpes 6 G y a las vibraciones 4 G
  • Clasificado para temperatura de funcionamiento ambiental de -40 ⁰F a +185 ⁰F
  • Distribución de energía
  • Desconexión remota de la batería
  • Gestión de la batería
  • Control de HVAC
  • Sistemas de alimentación auxiliares
  • Monitoreo de carga/descarga de la batería
 
 
Relé de energía biestable 200 A 300 A

Relevadores de energía biestables 200 A y 300 A

  • 1PST-NO
  • Función de energía para un apagado a prueba de fallos por pérdida de energía
  • Control de bobina de 2 pines para el reemplazo enchufable de relevadores monoestables

 

DESCARGAR FICHA TÉCNICA

RELÉ “INIT” BIESTABLE 200 A Y 300 A

Relevadores INIT biestables 200 A Y 300 A

  • 1PST
  • Función de protección de bobina
  • Entrada de control de bobina de baja potencia que permite conexión directa a la ECU

 

DESCARGAR FICHA TÉCNICA

RELÉ DE “SEGURIDAD” BIESTABLE 200 A Y 300 A

Relevador de SEGURIDAD biestable 200 A Y 300 A

  • 1PST
  • Función de conformación de pulsos para protección de bobinas
  • Opciones de conmutación positiva y negativa

 

DESCARGAR FICHA TÉCNICA