Simplificación de sistemas, mejora de las capacidades
Utiliza el espacio de manera eficiente sin sacrificar la confiabilidad.
APLICACIÓN
En TE Connectivity contamos con subensambles altamente confiables y resistentes para mejorar la distribución de energía en los vehículos terrestres militares.
Proporcionar un rendimiento confiable, receptivo y eficiente. TE Connectivity hace que la distribución de energía sea eficiente y manejable. Ofrecemos relés y contactos con clasificaciones de corriente de marca/ruptura de hasta 2000 A, clasificaciones de corriente de hasta 1000 A a 28 VCC y 500 A a 900 VCC, y sellado hermético para mayor confiabilidad. Nuestros relés ofrecen una de las combinaciones líderes del sector de conmutación de alta corriente en paquetes compactos y ligeros. Nuestras soluciones de distribución de energía ayudan a combatir los peligros potenciales de los vehículos de defensa terrestre, al ayudar a soportar el calor del compartimento del motor, resistiendo los aceites agresivos, el combustible y otros disolventes, y manteniendo una distribución de energía eficiente en condiciones difíciles de vibración y choque.
Los vehículos terrestres electrificados (eGV) son el próximo desafío para los vehículos terrestres militares. Las fuerzas de defensa de todo el mundo están diseñando vehículos híbridos para el transporte de tropas y vehículos totalmente eléctricos para el apoyo cercano de los soldados. Los ingenieros de diseño deben responder con productos de alto rendimiento para potenciar las características de próxima generación de los vehículos terrestres electrificados. Capacidades como la movilidad silenciosa, emisiones nulas o reducidas y energía fuera de bordo requieren soluciones de conectividad excepcional y de alta potencia para los estándares militares. Ve cómo las soluciones de productos de TE permiten sistemas de accionamiento eléctrico e híbrido para vehículos terrestres militares.
Utiliza el espacio de manera eficiente sin sacrificar la confiabilidad.
La preparación de la fuerza comienza con la confiabilidad. La máxima movilidad, el conocimiento mejorado de la situación y las soluciones precisas de adquisición y disparo de objetivos requieren nuevos niveles de procesamiento y control sofisticados de sistemas que van desde telémetros láser hasta posicionamiento de torretas electrónicos. Requieren un uso eficiente del espacio sin sacrificar la confiabilidad, agregar peso innecesario o comprometer la efectividad de la misión.
A medida que aumenta la complejidad de los sistemas de armas, ayudamos a simplificar las interconexiones, aumentar el rendimiento y mejorar la confiabilidad para lograr una mayor precisión, una respuesta más rápida y mejores comunicaciones.
Nada es más importante dentro o fuera del campo de batalla que los sistemas confiables. El contenido electrónico de los sistemas de soldados y equipos de defensa terrestre se expande dramáticamente y el espacio sigue siendo escaso. Cuando las capacidades de los sistemas se vuelven más sofisticadas, puede confiar en TE para obtener soluciones avanzadas que apoyen la misión.
El objetivo de las soluciones integradas es simplificar el proceso de abastecimiento reduciendo de manera significativa la cantidad de números de parte entrantes y racionalizando la cadena de suministro para los productos de TE Connectivity (TE) y nuestros clientes. Esto se logra utilizando sobremanera el contenido de TE, los diseños de TE y los diseños de los clientes, y el contenido personalizado para ofrecer a los clientes la mejor solución posible.