Relevadores monoestables de doble bobina serie 26
Los relevadores monoestables funcionan cuando la bobina se energiza en un umbral dado. La operación implica la conmutación mecánica de los contactos NO, NC o CO. Los relevadores vuelven al estado inicial cuando la bobina ya no se suministra. Nuestros relevadores serie 26 son adecuados para diversas aplicaciones en aplicaciones comerciales severas, de aviación y militares, ya que cumplen con MIL-STD 202. Este relevador de sistema de doble bobina presenta una resistencia extremadamente alta a los choques y vibraciones como resultado de un diseño cuidadoso y un circuito magnético optimizado. La serie 26 (99) presenta detección y monitoreo de corriente bidireccional con límies programables y una función de apagado automático.
Relevadores monoestables KISSLING
Serie 26
Nuestros relevadores KISSLING serie 26 son relevadores compactos con una corriente de retención baja. Una de sus ventajas es la baja generación de calor en el área de contacto basada en la caída de voltaje de bajo contacto. Los contactos están hechos de aleación de plata y los compuestos aislantes tienen una alta estabilidad mecánica y térmica. Tanto los terminales como la carcasa están protegidos contra la corrosión.
La tecnología de sellado utilizada en estos relevadores cumple o supera los estándares de protección IP67 e IP6K9K (limpieza a presión de vapor).
Están disponibles con una amplia variedad de opciones de configuración, incluidas las configuraciones de contacto (NO; NC; NO/NC) y voltajes de bobina (12 V, 24/28 V). Hay varios estilos de soporte disponibles para habilitar soluciones para sus condiciones de instalación. También están disponibles dispositivos de supresión opcionales para eliminar la interferencia electromagnética en la bobina y contactos auxiliares opcionales.
La información detallada sobre los diversos tipos está disponible a pedido. Los relevadores personalizados se pueden desarrollar de acuerdo con sus especificaciones.
10G
Resistencia a la vibración
30G
Resistencia a golpes
+85⁰C
Temperatura de funcionamiento ambiental máxima
Información técnica | Áreas de aplicación |
|
|
Relevadores monoestables KISSLING serie 26

Contactores de alto rendimiento 1000 A

Contactores de alto rendimiento 350 A/500 A/650 A

Relevadores de aviación ligeros 300 A

Relevadores de alto rendimiento 300 A

Relevadores de alto rendimiento 200 A

Relevadores de alto rendimiento 100 A

Relevadores de alto rendimiento 50 A

Relevador de alto rendimiento 100 A - 500 A con detección electrónica
- 2PST
- Detección y monitoreo de corriente bidireccional con umbrales programables y función de apagado automático
- Cierre de seguridad por bajo voltaje o sobretemperatura
- Entrada de control de bobina de baja potencia para conexión directa a la ECU
- Salida de estado para supervisar la posición del conmutador