Botones de seguridad que se liberan al girar

En entornos extremos en los que la exposición a incidentes o lesiones debe reducirse al mínimo, es esencial contar con un botón de paro de emergencia. Nuestros confiables botones de paro de emergencia KISSLING, la única opción en el mercado diseñada en particular para el transporte industrial y comercial, están equipados con una carcasa sellada, compacta y resistente para una conmutación segura y confiable en las condiciones más severas.

Webinario sobre KISSLING
Webinar bajo demanda: Cómo controlar con seguridad el suministro de energía en tu vehículo.

Botones de paro de emergencia KISSLING

Desconecta los circuitos al instante

Para los vehículos industriales que requieren una alta resistencia a los choques, las vibraciones, el polvo y la humedad, nuestros robustos botones de paro de emergencia KISSLING están completamente sellados. Por lo tanto, independientemente de la aplicación, ya sea en la construcción, la agricultura, los montacargas, el transporte todoterreno o comercial, además de los sistemas hidráulicos, los paneles de control remoto o los vehículos eléctricos, la serie ES de los botones de paro de emergencia KISSLING se puede utilizar dentro o fuera de la cabina, sin necesidad de otro alojamiento sellado. 

 

Los botones de paro de emergencia KISSLING están equipados con un accionador que se libera al girar y están totalmente sellados para protección en entornos adversos, y fueron diseñados y fabricados para satisfacer las necesidades de seguridad de los clientes en cualquier circunstancia. Por eso se han ganado la confianza de cientos de clientes alrededor del mundo, porque funcionan en entornos donde fallar no es una opción.

Ventajas

  • Totalmente sellados, IP67 e IP6K9K, no se requiere alojamiento 
  • Posibilidad de múltiples combinaciones de circuitos NO, NC y NO/NC
  • Ciclos de vida mecánica: 40,000 
  • Corriente continua de hasta 10.1 A, con clasificación para una temperatura de funcionamiento de hasta –40 °C a +85 °C
  • Varias opciones de conectores o cables para integrarse con facilidad en el arnés del vehículo 

40,000

Ciclos de vida mecánica

+85°C

Temperatura de funcionamiento máxima

10.1 A

Corriente continua máxima

Red global

Como tu proveedor integral, somos una fuente confiable de los reconocidos relevadores de potencia KISSLING, donde y cuando se necesiten, puesto que no solo diseñamos y fabricamos estos componentes esenciales de manera interna, sino que también los vendemos y distribuimos de una manera eficiente en todo el mundo a través de nuestra extensa red de distribución. Para que cuentes con nosotros cuando más nos necesites. 

Botones de paro de emergencia KISSLING
En entornos donde la seguridad es crucial, se puede contar con el rendimiento de nuestros botones de paro de emergencia KISSLING. Cuentan con una carcasa sellada, compacta y reforzada, lo que garantiza una conmutación confiable en condiciones adversas.
Botones de paro de emergencia KISSLING
En entornos donde la seguridad es crucial, se puede contar con el rendimiento de nuestros botones de paro de emergencia KISSLING. Cuentan con una carcasa sellada, compacta y reforzada, lo que garantiza una conmutación confiable en condiciones adversas.