Soluciones para el transporte electrificado
ALTO VOLTAJE/ALTA CORRIENTE/ALTA ENERGÍA. La electrificación de los vehículos comerciales y la maquinaria móvil no de carretera ha cobrado una velocidad considerable en los últimos años. En el lado convencional, en su mayoría impulsado por diésel, el surgimiento de subsistemas como supercaps, dirección asistida eléctrica o compresores electrónicos para sistemas hidráulicos exige componentes adecuados para manejar varios kilovatios. Al mismo tiempo, existe una tendencia a las soluciones de tren motriz híbridas o totalmente eléctricas impulsadas por las crecientes preocupaciones con respecto al cambio climático y las emisiones de CO².
Tendencia al transporte electrificado
Empresas de todo el mundo se están embarcando en nuevas formas de transporte eléctrico. Todos ellos combinan niveles de alto voltaje con considerables corrientes eléctricas para proporcionar la potencia necesaria. Esto requiere nuevas formas de distribución de energía.
La tendencia a la electrificación del transporte se acelera aún más cuando las administraciones municipales declaran su intención de prohibir los automóviles, camiones o autobuses que funcionan con diésel para fines de la década. Y la legislación sobre NOx recientemente lanzada en los EE. UU. y en Europa aumentará el costo total de propiedad de los vehículos con motor de combustión interna hacia o incluso más allá de un punto crítico.
Soluciones de alta energía de TE
En el pasado, las necesidades de energía eléctrica en los vehículos convencionales rara vez superaban los pocos kilovatios. Ahora, a veces se dirigen hacia la barrera de 1 megavatio, es decir, tres órdenes de magnitud más alta. Para apoyar este desarrollo, surgió una nueva clase de productos en los últimos años. Entre ellos se encuentran conectores, interruptores, contactores y subconjuntos que debían adaptarse a los requisitos específicos de la movilidad dentro y fuera de la carretera. La vibración, el polvo, la humedad, la temperatura elevada o el retardo de llama, por nombrar solo algunos, se encuentran entre los desafíos de los entornos hostiles en los que los vehículos comerciales e industriales necesitan operar de manera confiable y segura.
DISTRIBUCIÓN DE ALTA ENERGÍA SEGURA, FIABLE Y RESISTENTE

Todos los productos se combinan entre sí en el rango de corriente alta, hasta 500 A de corriente continua. Debido a la conexión común que se encuentra en los productos KISSLING, es posible fijar los componentes directamente en la placa PCB sin la necesidad de cableado adicional. Además, la soldadura de los componentes a la PCB ya no es necesaria. Al igual que todos los productos KISSLING, las placas PCB han sido desarrolladas y diseñadas para su uso en condiciones ambientales robustas.
RANGO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA KISSLING

Fusibles, juegos de cables y desconexiones de la batería
- Los componentes electrónicos se desarrollan y ordenan de acuerdo con las especificaciones pertinentes
- Clasificado para temperaturas de funcionamiento ambiental de -40 ⁰C a +90 ⁰C


Placa de circuito impreso (PCB)
- El apilamiento de PCB se puede hacer en una caja
- Los tableros se personalizan para adaptarse a las necesidades del cliente, los requisitos del cliente y las aplicaciones del cliente
- La PCB se puede ensamblar en ambos lados
- Las PCB pueden transportar de forma segura hasta 500 A – continuo
- Hasta 14 capas posibles para corrientes altas
- Sobrecarga posible hasta 20 veces
- Detalles de componentes y par visibles a bordo para un servicio más seguro


Relevadores y contactores
- Electrónica integrada para la conexión de control directo desde la ECU (INIT)
- Amplia variedad de relevadores y contactores, desde medios (relevador de tren de potencia) hasta contactores de servicio pesado (relevador de cargador rápido)
- 12 voltios/24 voltios/alto voltaje
- Relevadores con contacto auxiliar disponibles
- Capacidad de vehículo a red
- Electrónica PWM como opción


Elementos de alimentación y conectores de PCB
- Elementos de ajuste a presión para ensamblar y contactar componentes de alto voltaje
- Baja resistencia de contacto
- Protección de PCB contra tensiones mecánicas
- Alta resistencia a la vibración
- Enchufes de bajo voltaje para conectar la base de fusibles/zócalo de relevador/sensores/resistencia a la PCB