![](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/product-hero-rendition/micro-match-hero-general.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conectividad en miniatura
Nuestros conectores cable encintado de cable a placa y de tablero a tablero Micro-MaTch proporcionan una conexión confiable comprobada. Su exclusivo sistema de resorte de contacto ayuda a prevenir la corrosión por frotamiento al absorber los movimientos entre los contactos macho y hembra.
Video del producto
Haga clic en el enlace para ver el video
-
Las líneas de contacto Micro-Match (inglés)
Vea este video para obtener más información sobre cómo nuestras líneas de contacto Micro-Match ayudan a prevenir la corrosión por frotamiento, el modo de falla tradicional en las conexiones chapadas en estaño.
TE Connectivity ofrece una extensa familia de interconexiones de señal modulares para aplicaciones de tablero a tablero, de cable a placa y de cable a cable que van desde líneas centrales de 0,60 mm (0,024") a 3,96 mm (0,156"), que abarcan más de 50 000 configuraciones de piezas únicas. Este navegador de diseño proporciona una visión general de alto nivel de la cartera de conectores de señal de placa de TE, lo que permite una navegación rápida al producto adecuado para su proyecto.
Características
- Diseño de contacto chapado en estaño
- Uno de los sistemas de menor tamaño disponibles en 1,27 mm
- Reconocido por UL: Número de expediente. E28476, Vol. 23, Sección 4
- Fuerza de contacto mínima de 2,0 N
- A prueba de corrosión por frotamiento gracias al miembro adicional del resorte de posicionamiento
- Contactos totalmente chapados: sin bordes desnudos y sin migración de productos de corrosión
- Contactos totalmente protegidos por carcasas de poliéster, excepto el conector de placa hembra de entrada lateral
- Gama completa de herramientas de aplicación, desde herramientas manuales hasta equipos totalmente automatizados
- Conectores de alambre suministrados en cinta y adecuados para la terminación masiva (semi) automática de cable encintado de 28 AWG [0,08 mm2 a 0,09 mm2]
1.27
mm, uno de los sistemas de menor tamaño disponibles
2N
Fuerza de contacto
UL
Aprobación
Un concepto de contacto que inspira. El concepto de contacto Micro-MaTch es esencialmente diferente de otros sistemas disponibles. Por su diseño, se evita el modo de falla tradicional en conexiones de hojalata, frenando la corrosión por frotamiento. La separación de las dos funciones básicas de las líneas de contacto (generación de fuerza de contacto y terminación de cables) permite la optimización de ambas funciones y conduce a formas de contacto relativamente simples.
Aplicaciones
- Bombas
- Controladores
- Unidades de control
- Sistemas de navegación
- Estaciones base
- Decodificadores
- Equipo de audio
- Sistemas de cuadros de mando
Libre de corrosión por frotamiento
Es por eso que se requiere una alta fuerza de contacto de 2 N y hojalata. El contacto único del resorte ahora puede funcionar correctamente para evitar la corrosión por frotamiento.
¿Su aplicación es menos exigente?
Si el amplio rango de temperatura, los ciclos de acoplamiento y la resistencia a la vibración son menos relevantes en su aplicación, TE también ofrece la línea de valor desarrollada más económica. Más información a continuación.