Nos asociamos con nuestros clientes para desarrollar y diseñar conjuntamente soluciones de conectividad, sensores y relevadores que satisfagan las crecientes necesidades de automatización de bodegas.
 
                  
            Optimización de las operaciones con la automatización de bodegas
Las bodegas actuales son cada vez más productivas y flexibles a través de la automatización de tareas clave como almacenar, recuperar y mover inventario. Descubre cómo nuestras soluciones están ayudando a convertir el siguiente nivel de automatización de bodegas en realidad aún más rápido.
El auge de la industria 4.0 y el rápido crecimiento del comercio electrónico han llevado a una revolución en la automatización de bodegas. Las tareas cada vez más complejas ahora se pueden automatizar dentro de una amplia gama de entornos gracias a la última generación de robótica. Los vehículos guiados automatizados (AGV), que requieren la guía de cables o tiras, y los robots móviles autónomos (AMR), que cuentan con navegación inteligente y mayor flexibilidad, están haciendo que las bodegas sean más productivas que nunca. Con los sistemas automáticos de almacenamiento y recuperación (ASRS), estos robots pueden trabajar juntos para manejar el almacenamiento de materiales, tomar decisiones inteligentes sobre la colocación de materiales y la rotación de inventario, y cumplir tareas como la preparación de la recogida y el envío. En la mayoría de las bodegas, sin embargo, siempre habrá (al menos en el futuro previsible) colaboración entre robots y humanos, y las carretillas elevadoras siguen siendo una pieza clave del equipo en las bodegas.
En TE Connectivity (TE), estamos generando muchas de las tendencias y desarrollos en carretillas elevadoras, AGV, AMR y ASRS a través de una amplia gama de productos de conectividad y relevadores de PCB; con soluciones para accionamientos eléctricos, sistemas de baterías, estaciones de carga, unidades de control eléctrico (ECU) y cableado. A través de nuestra huella de fabricación global y nuestra logística y red de soporte, permitimos que los actores multinacionales se abastezcan en todo el mundo, donde nuestros expertos en aplicaciones de campo pueden asesorar sobre la elección del producto, evaluar la arquitectura y ayudar a optimizar la función y el costo del equipo de bodega.
Soluciones de automatización de bodegas
Accionamiento eléctrico
El controlador del motor (a menudo llamado inversor o accionamiento) alimenta y controla el motor en equipos de automatización de bodegas. Para permitir la eficiencia y el control de calidad del motor, se necesita una conectividad rápida y confiable entre el motor y el inversor. Como es el caso con todas las aplicaciones de accionamiento eléctrico basadas en fábrica, la capacidad de choque y vibración, y el sellado son factores importantes en juego en los equipos de automatización de bodegas, como carretillas elevadoras, AGV, AMR y ASRS. A continuación, puedes buscar en nuestros productos de accionamiento eléctrico, que están diseñados específicamente para proporcionar conexiones fiables y de alta calidad, todo en un factor de forma pequeño.
 
        Gestión de la batería
En la automatización de bodegas, la confiabilidad de las carretillas elevadoras, AGV, AMR y ASRS es crucial. El funcionamiento constante de estos vehículos de bodega depende de un sistema de gestión de baterías (BMS), que rastrea el uso de la batería, la temperatura y el estado de carga. Dado que los conectores de la batería son una de las partes más vulnerables del sistema, el uso de conexiones resistentes y de alta calidad es clave para evitar el tiempo de inactividad. Nuestros productos para la gestión de baterías están diseñados y fabricados para funcionar en entornos hostiles con alta vibración. También permiten la miniaturización necesaria para baterías y sistemas de baterías cada vez más compactos.
 
                                - 
                                        Conector de energía y señal
- Los conectores de cable a placa, cable a panel y cable a cable de la serie Dynamic proporcionan un sistema escalable que se puede utilizar para la comunicación entre el BMS y el sistema de gestión de celdas (CMS) y para las conexiones de sensores entre el CMS, el módulo de celda y el equilibrio de carga. 
 
        Estaciones de carga
Donde hay baterías, debe haber carga. La velocidad es clave en la automatización de la bodega, y los diversos robots que operan en una bodega no pueden quedarse de brazos cruzados durante horas y horas para encenderse. Por lo tanto, las corrientes de carga tienden a ser altas en las bodegas, que van desde 40 A a 300 A.
Los conectores de energía confiables simplifican los esfuerzos de ensamblaje y ayudan a reducir los riesgos de seguridad, y los productos de TE pueden ayudar a mejorar las capacidades de distribución de energía entre el cargador, la batería y el sistema de accionamiento. Nuestros conectores ofrecen múltiples puntos de contacto para admitir una alta tolerancia a las vibraciones, y nuestras amplias gamas de productos sirven para una amplia variedad de usos y diseños compactos.
 
        ECU, HMI y cableado del vehículo
En los vehículos y equipos de bodega, una multitud de controladores, sensores, actuadores e interfaces hombre-máquina (HMI) deben conectarse entre sí. Para que todos estos sistemas funcionen juntos, las conexiones entre ellos deben ser sólidas y capaces de soportar altas vibraciones. Para sensores y actuadores, la interoperabilidad entre proveedores y una alta protección contra polvo, líquidos y vibraciones es importante.
Nuestros productos para ECU y cableado de vehículos están diseñados teniendo en cuenta los entornos hostiles y ofrecen soluciones confiables instalables en el campo con tecnología en contrafase y múltiples opciones de montaje de conectores para una fácil integración en dispositivos.