Terminales y empalmes preaislados para una terminación eficiente
Los terminales PLASTI-GRIP son RBY preaislados diseñados específicamente para responder a la necesidad de terminaciones eléctricas aisladas de bajo costo. Los terminales y empalmes PLASTI-GRIP de TE Connectivity consisten en un cuerpo de cobre de alta conductividad y aislamiento de PVC codificado por colores que se puede utilizar en casi todas las aplicaciones comerciales. El cable y el cilindro del terminal proporcionan una conexión de máxima conductividad, resistencia a la tracción y alta resistencia a la corrosión.
Características del producto
Terminales y empalmes PLASTI-GRIP
- Aislamiento de PVC, revestido en estaño
- Rango de cables: 26 AWG – 2/0 AWG (0,12 – 76 mm2)
- Voltaje de funcionamiento: 600 V
- Clasificación de temperatura: 105 °C máx.
- Listado por UL, certificado por CSA
- Aceptado en todos los mercados
- Fácil instalación con herramientas TE; rendimiento de engarce garantizado
- El aislamiento proporciona una buena resistencia dieléctrica y soporta el aislamiento del cable para que no quede expuesto ningún cable desnudo
- La entrada de cable canalizada en el terminal evita que los hilos de cable retrocedan y permite una inserción rápida de cable durante la producción a alta velocidad
- Las estrías en el cilindro de engarce brindan el máximo contacto y resistencia a la tracción después del engarce
- Engarce “C” especialmente diseñado por TE para un engarce de larga duración
Preguntas frecuentes
Terminales y empalmes PLASTI-GRIP
P: ¿Se pueden combinar cables en terminales PLASTI-GRIP?
R: Sí pueden, siempre y cuando el CMA total y el diámetro del aislamiento estén dentro de las especificaciones.
P: ¿Los terminales PLASTI-GRIP de TE tienen especificaciones MIL?
R: No, los terminales PLASTI-GRIP no tienen calificación militar; la mayoría de los terminales PIDG y SOLISTRAND están calificados para SAE AS7928.
P: ¿Qué terminal se debe utilizar en aplicaciones superiores a 105 grados centígrados?
R: Utilice terminales STRATO-THERM (catálogo 82011).
P: ¿Por qué los terminales PLASTI-GRIP pueden manejar terminales de 600 V y PIDG de solo 300 V?
R: No hay una cubierta metálica adicional para soportar el engarce.
P: ¿Por qué no se indica una altura de engarce para los terminales PLASTI-GRIP?
R: Es la geometría de las herramientas para engarce TE la que garantiza el engarce perfecto en los terminales PLASTI-GRIP
La guía se centra en la terminación de cable cilindro cerrado sin soldadura. Da pautas prácticas a través de ilustraciones simples y claras que ayudan al usuario a lograr un terminal o empalme correctamente engarzado cada vez. La guía ilustra lo que se debe y no se debe hacer en el engarce y destaca las ventajas de usar cables, terminales y herramientas compatibles de la amplia gama de productos TE Connectivity.
600V
Voltaje de funcionamiento
94V-0
Clasificación de aislamiento
UL
de UL y CSA
Terminación eficiente. Las herramientas de aplicación PLASTI-GRIP de TE se han desarrollado para garantizar terminaciones uniformes de alta calidad. La herramienta y el terminal se han diseñado juntos para promover la facilidad y la velocidad de aplicación al tiempo que proporcionan una presión de engarce precisa para cada tamaño de cable. PLASTI-GRIP está disponible en terminales de lengüeta de contacto de anillo, pala, con brida, pala y ranurada, así como empalmes paralelos y a compresión.
Hay pocas cosas en el mundo del ensamblaje eléctrico que parezcan más sencillas que engarzar alambres a terminales. Una herramienta para engarce luego comprime el cilindro de cable firmemente alrededor de las hebras del cable pelado, lo que da como resultado un metal homogéneo. Su sencillez es la razón por la que el terminal sin soldadura se ha mantenido como uno de los conectores más populares del mercado durante más de setenta años. Descargue esta documentación técnica para obtener más información.
Aplicaciones
- HVAC
- Instrumentos/controles
- Iluminación
- Interruptores
- Fuentes de alimentación
- Cuadros de panel
- Transporte
- Motores
- Reparación, servicio e instalación