Los terminales IDC SIAMEZE interconectan alambres magnetos de cobre y aluminio
Nuestros terminales de desplazamiento de aislamiento (IDC) SIAMEZE están diseñados para interconectar alambres magneto de cobre y aluminio, cables conductores y otros componentes. Nuestra tecnología de terminales IDC SIAMEZE elimina la necesidad de quitar el aislamiento de la película de los alambres magnetos de cobre y aluminio y los cables conductores. Nuestros terminales están disponibles como cable a cable, conductor Lok, lengüetas de desconexión rápida, postes, pin y terminales de receptáculo. Nuestros nuevos terminales IDC permiten el uso con alambre magneto de aluminio que proporciona flexibilidad de diseño y ahorros potenciales en los costos de materiales.
Terminales SIAMEZE para alambre magneto de aluminio
Para los fabricantes de motores, existe una tendencia cada vez más popular a pasar del cobre al alambre magneto de aluminio debido al menor costo y peso del alambre magneto de aluminio en comparación con el cobre. Nuestros nuevos terminales SIAMEZE para alambre magneto de aluminio están diseñados específicamente para su uso con alambres magneto de aluminio.
Beneficios clave:
- Eliminan la necesidad de procesos de soldadura, mejorando la eficiencia operativa y de fabricación
- Tamaño que ahorra espacio para diseños de motores pequeños
- No es necesario pelar previamente los cables, lo que ahorra tiempo y costos de mano de obra
- Disponibles en varias opciones de interconexión que proporcionan flexibilidad de diseño
Descripción general del producto
Terminales SIAMEZE
Disponible con contactos de haz móvil en los que un solo terminal se conecta a una amplia gama de tamaños de alambres magneto, o un haz compatible para contactar dos alambres magneto del mismo diámetro en un terminal para aplicaciones bifilares o de empalme. Los terminales de lengüetas están disponibles con púas individuales o púas de retención múltiples para una mayor retención. De acuerdo con las especificaciones de TE, las cavidades SIAMEZE están integradas en cuerpos de bobina o carcasas de cavidad especialmente diseñadas. Los alambres magneto se colocan en las ranuras en forma de “U”. El insertador de terminales SIAMEZE corta los terminales de la tira y coloca los terminales sobre el alambre magneto en las cavidades de plástico. Durante esta operación, los pequeños dispositivos de pelado penetran la película aislante del alambre magneto.
La energía residual del resorte en el terminal hace que las paredes laterales de la ranura IDC funcionen como vigas en voladizo opuestas. Esta presión constante da como resultado una interfaz íntima de metal a metal, proporcionando una conexión confiable a largo plazo. La acción de limpieza entre el cable y los terminales elimina los óxidos u otros contaminantes presentes tanto en el conductor como en las paredes laterales de la ranura del terminal, produciendo una terminación eléctrica limpia, estable y hermética al gas. El insertador de terminales SIAMEZE puede utilizarse como una máquina de sobremesa semiautomática o integrada en líneas de producción para aplicaciones totalmente automáticas.
Terminales de conductores Lok
- Proporciona fuerzas de retención de alivio de presión de cables conductores perpendiculares y paralelas superiores a 20 libras (90 N)
- El insertador posiciona y asegura automáticamente el cable conductor durante la inserción. Los sistemas manuales, semiautomatizados y totalmente automatizados permiten la terminación del cable conductor.
- Acepta cable conductor sólido o trenzado N.° 18 - N.° 22 [0,3 mm 2-0,8 mm2] AWG con 0,115 [2,92] de diámetro máximo de aislamiento
- No requiere pelado de cables conductores
Aplicaciones selectas
Terminales SIAMEZE
- Devanados y conexiones del motor
- Conexiones de bobina
- Devanados y conexiones del transformador.
- Fuentes de alimentación de balastos
- Solenoides
- Actuadores