Conjuntos de cables de alto voltaje
Conexión con las necesidades de vehículos híbridos y eléctricos. TE proporciona conjuntos de cables personalizados de alto voltaje para conexiones selladas, 360° de blindaje EMC e interbloqueos de seguridad internos para OEM, proveedores de arneses de cableado y proveedores de baterías para vehículos híbridos y eléctricos.
Líder en electricidad de alto voltaje. Proporcionamos conjuntos de cables de alto voltaje para vehículos híbridos y eléctricos para conexiones selladas, 360° de blindaje EMC e interbloqueos de seguridad internos. Los conjuntos de cables se pueden personalizar y ofrecen integración del sistema para arneses de alto voltaje. Los conjuntos están disponibles para volúmenes altos y bajos con capacidades para procesar cables de 2.5 mm2 a 120 mm2 según los tamaños del conductor. Los conjuntos de alto voltaje ofrecen cables blindados de núcleo único y cables blindados de múltiples núcleos.
Características: Conjuntos de cables personalizados para vehículos híbridos
Conexiones de alto voltaje y blindadas
- 300-800 V y 200-1000 amperios
- Blindaje EMC 360°
- Interbloqueo de seguridad interno
- Cable blindado de núcleo único o cable blindado de múltiples núcleos
- Conjuntos disponibles para volúmenes altos y bajos
- Capacidad para procesar cables de 2.5 mm2 a 120 mm2 según los tamaños del conductor
- Competencia en diseño y proceso en tecnología para engarzar de protección y contacto
- Capacidad de realizar pruebas de confiabilidad al final de la línea
- Conexiones selladas
- Diseño específico del cliente
Ventajas: Conjuntos de cables personalizados para vehículos híbridos
Conexiones eléctricas de vehículos
- Integración del sistema para arnés de alto voltaje
- Batería, distribución de energía, cajas de contactor
- Inversores a E-machine