![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/product-hero-rendition/ict-engine-470-445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Eficiente y estable
Ofrecemos productos y soluciones de arnés de cableado de motor estándar y personalizado. Nuestras soluciones eficientes y estables incluyen arneses de cilindro interior, de cilindro exterior y de tratamiento posterior. Estos productos han demostrado su eficacia en diversos motores en aplicaciones marítimas, de generación de energía, minería, construcción y agricultura, para camiones y autobuses en entornos hostiles.
Características y beneficios clave
- Establecer un canal razonable y agrupado para el sistema eléctrico
- Soluciones de diseño integradas para un espacio limitado en el motor
- Diseño que permite soportar los entornos más hostiles y desafiantes
- Alto contenido de terminales y conectores de TE
![Línea naranja](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Cable pasante
![Cable pasante](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/image-row/through-wall-cable-620-250.jpg)
Cable pasante
Nuestras soluciones de cables pasantes para motores ofrecen un rango de temperatura altamente dinámico y una carga de vibración sustancial para garantizar un funcionamiento estable. Utilizando nuestros conectores y terminales de alta calidad, se pueden aplicar a 3 cilindros, 4 cilindros, 6 cilindros y a otras aplicaciones diversas.
Características y beneficios clave:
|
![Imagen naranja](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Cable de motor
![Cable de motor](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/image-row/engine-cable-620-250.jpg)
Cable de motor
Nuestras soluciones de cables de motor para motores cuentan con una alta estabilidad del producto y una confiabilidad robusta para cumplir con los requisitos de señal del motor. El uso de conectores y sensores de alto estándar de TE, todos cubiertos con tubería corrugada, nos permite ofrecer las soluciones para entornos de motores complejos y hostiles.
Características y beneficios clave:
|
![Divisor naranja](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Cable de tratamiento posterior
![Cable de tratamiento posterior](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/image-row/after-treatment-cable-620-250.jpg)
Cable de tratamiento posterior
Ofrecemos soluciones integradas de cables de tratamiento posterior para motores. Aproveche nuestro soporte de diseño personalizado y nuestras soluciones le permitirán cumplir con los estándares NS IV/V/VI.
Características y beneficios clave:
(Temperatura de funcionamiento de -40 °C a -125 °C y más con protección) |