Resistente y avanzado
Ofrecemos soluciones eficientes y estables de arnés de cables cilíndricos de transmisión para ayudar a confirmar la transmisión confiable de datos, potencia y señales en un entorno complejo y hostil. Nuestros objetivos son lograr que sean resistentes a la vibración, las interferencias, el ruido, la interferencia electromagnética, el aceite y el agua, y obtener un rendimiento estable. Nuestros confiables productos de sensores y conectores proporcionan un soporte resistente para las soluciones de arneses de cableado de transmisión.
Características y beneficios clave
- Amplio cartera de conectores pasantes
- Amplio conocimiento de la aplicación

Cable pasante

Cable pasante
Nuestras robustas y avanzadas soluciones de cable pasante para transmisiones ofrecen un rango de temperatura altamente dinámico y una alta carga de vibración para garantizar un funcionamiento estable y cumplir con los requisitos de limpieza. Comunicación segura y confiable: nuestras soluciones de cable pasante de transmisión proporcionan una opción integrada que incluye conectores, sensores y conjuntos de cables.
Características y beneficios destacados:
- Sensores de transmisión interiores, señal de solenoide
- Resistencia a los fluidos de transmisión
- Protección de sellado
- Alto nivel de vibración hasta 50 G
- Requisito de limpieza
- Hasta T4/T5 con protección de canal (temperatura de operación entre -40 °C y +150 °C)