Conjunto de cables de pin Pogo magnético y receptáculo
Con nuestro soporte de ingeniería, podemos proporcionar a los clientes un análisis de fuerza de sujeción de simulación magnética para ayudar a definir el equilibrio correcto de tamaño y fuerza magnética. Admitimos tiempos de diseño rápidos con el uso de componentes comunes existentes en nuestros conjuntos de cables de pin Pogo, como USB 2.0. Nuestro receptáculo de bajo perfil ocupa muy poco espacio en el dispositivo y se puede personalizar completamente para satisfacer sus necesidades.
Características y beneficios
Soporte de ingeniería
- Encuentre el equilibrio adecuado entre tamaño y fuerza magnética con nuestro análisis de fuerza de sujeción de simulación magnética
- Admite tiempos de diseño rápidos y velocidad de comercialización con el uso de componentes comunes existentes, como USB 2.0
Ahorro de espacio
- El receptáculo de bajo perfil ocupa muy poco espacio en el dispositivo y se puede personalizar completamente para satisfacer sus necesidades
Alto rendimiento
- El tamaño del pin en el conector se puede personalizar hasta 2 A para una carga rápida
- La conexión de fijación magnética admite un diseño a prueba de agua
- La protección opcional de circuito integrado personalizado protege el dispositivo mientras se está cargando
Beneficios adicionales
- Fácil conexión y desconexión: la fijación magnética permite una fácil conexión y desconexión del cable al dispositivo sin daños
- Personalizable: el moldeo estético en el conjunto de cables se puede personalizar para adaptarse a sus necesidades de diseño





Flexibilidad de diseño: flexibilidad desde adentro hacia afuera, ya sea en posición de pin o en forma de imán