Todas las soluciones de iluminación
El sistema de conjuntos de cables de la línea NECTOR S es un sistema de conjuntos de cables de pequeña potencia a luminaria diseñado para satisfacer la necesidad de la industria de la iluminación de una solución de interconexión compacta y fácil de instalar.
Soluciones de iluminación fáciles de instalar. El conector de línea NECTOR S de TE está diseñado de acuerdo con las normas IEC 60320 y UL 1977 para aplicaciones de la industria de la iluminación, donde el tamaño y la fácil interconexión son requisitos clave. Se puede instalar en pequeños dispositivo de iluminación en muebles, techos, paredes y pisos. Se puede aplicar en la conexión de energía y el acoplamiento entre lámparas, como el cableado de iluminación en oficinas; cocinas, baños, tiendas y muebles para el hogar; vitrinas e iluminación montable.
Características: NECTOR S
Diseño compacto
- Diámetro del enchufe exterior de 7.5 mm para adaptarse a los orificios de los muebles de 8 mm
- Sistema de conectores disponible en configuración de cable a cable.
- Conjuntos de tomacorriente y enchufes con dos posiciones de contacto.
- Utiliza contactos MQS muy conocidos
- Distribuidores de energía de 6 vías con función de interruptor adicional.
Aplicaciones: NECTOR S
Sistemas de iluminación comerciales y residenciales
Cableado de iluminación en:
- Oficina
- Cocina
- Baño
- Muebles de tiendas o iluminación montable para el hogar.