![](/content/dam/te-com/images/hybrid-and-electric-mobility-solutions/global/product-hero-rendition/manual-service-disconnect-02-470x445-b.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Desconexión manual de servicio AMP+
No se requieren herramientas. El dispositivo de desconexión segura a prueba de contacto y sin herramientas de TE protege a los técnicos que trabajan con altos voltajes requeridos en vehículos eléctricos.
Protección requerida para técnicos de servicio. La desconexión manual de servicio AMP+ de TE proporciona protección a los técnicos de servicio y a los equipos de respuesta a emergencias que trabajan con vehículos eléctricos de alto voltaje. El dispositivo de desconexión sin herramientas utiliza una palanca de dos etapas que se acciona con los dedos para abrir el circuito de interbloqueo de alto voltaje (High-Voltage Interlock Loop, HVIL) antes de la separación de los contactos de alto voltaje. La solución de desconexión protege los cables HV de la batería de cortocircuitos. El dispositivo de desconexión es ampliable y está disponible en una variedad de clasificaciones de fusibles. Todas las superficies conductoras de alto voltaje del conjunto del receptáculo tienen protección para los dedos y son a prueba de contacto. El dispositivo de desconexión se prueba a 50 ciclos de acoplamiento y cumple con la directiva RoHS. El dispositivo de desconexión de servicio manual AMP+ también cumple con las normas y especificaciones USCAR-2, USCAR-37 e IEC 60529.
Aplicaciones
- Batería de alto voltaje de paquete a paquete
Características
- Sellado
- Accionado con los dedos, enganche de palanca de asistencia de 2 etapas
- No se requiere ninguna herramienta para desacoplar
- 2 HVIL integrados, internos
- Diseño ampliable
- Clasificación de corriente determinada por selección de fusibles y limitada a 240 amperios de corriente continua máxima a 65 °C de temperatura ambiente.
- Clasificación de fusibles: hasta 630 A
- Versión de derivación (sin fusibles) disponible
- Cumple con USCAR-2, USCAR-37, IEC 60529, RoHS
- Probado en hasta 50 ciclos de acoplamiento
Mecánico
- Estilo de enganche: accionado con los dedos, palanca de asistencia de 2 etapas
- Ciclos de acoplamiento: probado en hasta 50 ciclos
- Perno: M6
- Clasificación IP: acoplado: IP67, IP6k9k, desacoplado: IP2xb
- HVIL: 2, integrados, internos
Aspectos eléctricos
- Clasificación de fusibles: hasta 630 A
- Versión de derivación (sin fusibles) disponible
- Clasificación de voltaje: 450 V CC (versión con fusible) 1000 V CC (versión de derivación)
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C a +65 °C
- Temperatura de almacenamiento: de -40 °C a 85 °C
- Clasificación de corriente: basada en la selección de fusibles
Normas y especificaciones
- USCAR-2
- USCAR-37
- IEC 60529
- RoHS