Conectores de potencia sellados y resistentes
Nuestros conectores unipolares y robustos DEUTSCH DTSK son ideales tanto para aplicaciones de potencia en línea como de paso, incluso aquellos con brida de montaje. Están fabricados con termoplástico duradero y son compatibles con contactos de Ø8 mm capaces de transportar hasta 125 amperios. Son sencillos y confiables y cuentan con un acoplamiento con dispositivo de sujeción y un bloqueo secundario integrado. Los sellos de un solo cable y una tapa protectora posterior ayudan a proteger contra la suciedad, el polvo y la humedad, lo que convierte a estos conectores en una excelente opción para entornos rigurosos que requieren soluciones robustas y selladas contra el medio ambiente.
Ventajas principales
Conectores DEUTSCH DTSK
- Conexiones rápidas simples y prácticas: el manejo de la energía en aplicaciones de uso industrial puede ser todo un reto. Los conectores DEUTSCH DTSK están diseñados para facilitar la instalación y la reparación en campo, ya sea que se utilicen en línea, de paso, de perno o de empalme. Esto los convierte en una opción práctica para los arquitectos eléctricos que buscan conectores que cumplan con los requisitos para entornos difíciles sin comprometer la facilidad de uso.
- Diseño robusto, sencillo y confiable: los conectores DEUTSCH serie DTSK cuentan con un diseño robusto y unipolar compatible con contactos redondos de 8 mm. Cada sistema incluye un conector hembra y macho, con un bloqueo secundario y una tapa protectora posterior. Los contactos y los sellos de cable individuales se venden por separado, lo que proporciona flexibilidad y confiabilidad en condiciones rigurosas.
- Alta capacidad de corriente: capaces de manejar hasta 125 A a 125 °C, estos conectores son ideales para aplicaciones de alta potencia, ya que transfieren potencia con eficiencia incluso bajo cargas pesadas.
- Protección contra el medio ambiente: con un grado de proteción IP68 e IP69K, los conectores DEUTSCH DTSK cuentan con una excelente protección contra la entrada de polvo, suciedad y agua, lo que los hace ideales para su uso en entornos difíciles donde mantener la integridad de la conexión es crítico.
- Durables: fabricados con termoplástico resistente, estos conectores están diseñados para tolerar temperaturas extremas que oscilan entre -55 °C y +125 °C, lo que proporciona durabilidad y rendimiento a largo plazo en diversos entornos industriales y comerciales.
- Conexiones seguras: el bloqueo secundario integrado ayuda a que los contactos permanezcan correctamente alineados y retenidos dentro del conector, lo que reduce el riesgo de fallas.
- Aplicaciones versátiles: ideales para su uso en vehículos de carretera, entornos marítimos y maquinaria industrial y de obra, los conectores DEUTSCH DTSK brindan conexiones de potencia confiables en una amplia gama de aplicaciones.
- Sellado integral: los sellos de cable individuales y la tapa protectora posterior ayudan a proteger las conexiones de los contaminantes, lo que mejora la durabilidad y la confiabilidad del sistema de conectores.
- Mantenimiento sencillo: diseñados para un ensamble y desensamble sencillos, los conectores DEUTSCH DTSK simplifican el mantenimiento y las reparaciones, lo que reduce el tiempo de inactividad y los costos operativos.
- Opciones de instalación flexibles: disponibles con una brida de montaje opcional, estos conectores se pueden montar con seguridad como conectores de paso, lo que ofrece flexibilidad en diversos tipos de instalación.
Características principales
Conectores DEUTSCH DTSK
Característica | |
---|---|
Corriente nominal |
Hasta 125 A a 125 °C |
Rango de temperatura de funcionamiento |
-55 °C a +125 °C |
Grado de protección |
IP68 e IP69K |
Calibres de cable compatibles |
25, 32, 35 mm² [4‑2 AWG] |
Tamaño del contacto |
Terminales hembra y macho de Ø8 mm: plateados |
Bloqueo secundario integrado |
Confirma la alineación y retención de los contactos |
Características de protección |
Sellos de cable individuales y tapa posterior para evitar la contaminación |
Opciones de montaje |
Disponible para aplicaciones en línea y de paso con brida opcional |
Material |
Carcasa termoplástica de uso rudo |
Resistencia a la vibración | Sin discontinuidades eléctricas superiores a 1.0 microsegundo |
Opciones de codificación por colores | Las carcasas están codificadas por colores según la letra clave (A, B, C) |
Durabilidad | Tolera 50 ciclos de acoplamiento |
Aplicaciones reales
Conectores DEUTSCH DTSK
- Vehículos de carretera y maquinaria de obra: los conectores DEUTSCH DTSK proporcionan conexiones de potencia confiables para vehículos de servicio pesado que operan en terrenos accidentados. Son ideales para su uso en camiones y maquinaria de construcción y agrícola, en las que el sellado contra el medio ambiente y la durabilidad son cruciales.
- Aplicaciones marítimas: estos conectores son ideales para entornos marítimos, ya que cuentan con una protección sólida contra el agua salada, la humedad y la corrosión. Se utilizan por lo común en motores de barcos, sistemas de iluminación marítima y otros sistemas eléctricos a bordo.
- Maquinaria industrial: en entornos industriales, los conectores DEUTSCH DTSK facilitan la distribución de potencia en maquinaria y equipos que requieren alta capacidad de corriente y sellado contra el medio ambiente. Se utilizan en plantas de fabricación, sistemas de automatización y maquinaria pesada.
- Baterías y alternadores: los conectores son ideales para conexiones de batería y alternador en varios vehículos y equipos, lo que proporciona una transferencia de potencia confiable y reduce el riesgo de fallas en aplicaciones críticas.
- Sistemas eléctricos en flotillas: los conectores DEUTSCH DTSK se utilizan en flotillas como autobuses, camiones de reparto y vehículos de emergencia, en los que las conexiones eléctricas confiables son esenciales para la eficiencia operativa.
- Sistemas de energía renovable: estos conectores son aplicables en instalaciones de energía renovable, tales como los sistemas de energía solar y eólica, en los que ayudan a administrar la distribución de potencia y protegen las conexiones de los factores ambientales.
- Sistemas ferroviarios y de transporte público: los conectores DEUTSCH DTSK se utilizan en sistemas ferroviarios y de transporte público para las conexiones eléctricas en trenes, tranvías y metros, lo que contribuye a la confiabilidad y seguridad de las redes de transporte público.
- Equipos militares y de defensa: el diseño robusto de los conectores y el sellado contra el medio ambiente los hacen ideales para aplicaciones militares y de defensa, en las que se utilizan en vehículos, sistemas de comunicación y equipos de campo.
- Aplicaciones aeroespaciales: en la industria aeroespacial, los conectores DEUTSCH DTSK se utilizan en los sistemas eléctricos de las aeronaves, lo que proporciona conexiones de potencia confiables que pueden tolerar condiciones ambientales adversas y grandes altitudes.
Preguntas frecuentes
Conectores DEUTSCH DTSK
P: ¿Qué es un conector DEUTSCH DTSK?
R: Los conectores unipolares sellados contra el medio ambiente DEUTSCH DTSK de TE Connectivity están diseñados para aplicaciones de cable a cable. Los conectores DEUTSCH DTSK se utilizan en aplicaciones en entornos difíciles, en los que incluso un pequeño deterioro en la conexión podría ser crítica.
P: ¿Cuáles son las aplicaciones adecuadas para los conectores DEUTSCH DTSK?
R: En cualquier lugar donde se necesite potencia para vehículos de carretera y maquinaria de obra, aplicaciones marítimas y otras aplicaciones industriales.
P: ¿Cuándo debo utilizar los conectores DEUTSCH DTSK?
R: Los conectores DEUTSCH DTSK proporcionan confiabilidad y rendimiento para conexiones de batería, alternador, en línea o montadas en la pared. La confiabilidad de los conectores DEUTSCH DTSK ha sido probada en la práctica y son de alta calidad. Las carcasas termoplásticas de uso rudo, los sellos de silicón y los contactos accionados por resorte cuentan con un sistema de conexión muy confiable para las condiciones ambientales más rigurosas.