![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/product-hero-rendition/dtv-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Resistente y confiable
Nuestra serie de conectores DEUTSCH DTV de servicio pesado protegen las conexiones de cables del polvo, la suciedad, la humedad, el niebla salina y la vibración. Utilizados para aplicaciones de cable a cable, estos conectores cuentan con 18 cavidades que admiten contactos DEUTSCH de tamaño 16, así como receptáculos con bridas de montaje selladas que utilizan bloqueos de cuña secundarios. Los conectores DEUTSCH DTV también están disponibles con tapas de cierre protectoras y accesorios de arranque que optimizan la flexibilidad del diseño.
Características del producto
- Acepta contactos tamaño 16 (13 amperios)
- Calibre 14-20 AWG (2,50-0,50 mm2)
- Disposición de 18 cavidades
- Montaje con brida
- Carcasa rectangular termoplástica
- Sujetador integrado para el acoplamiento
- Los wedgelocks confirman la alineación y retención de contactos
Especificaciones del material
- Arandela: caucho de silicona
- Retenedor del inserto: termoplástico
- Sello interfacial del receptáculo: caucho de silicona
- Cubierta: termoplástica
- Bloqueos de cuña: termoplásticos
18
Conectores con una disposición de 18 cavidades
14-20
14-20 AWG (2,50 - 0,50 mm²)
Especificaciones de rendimiento
Los conectores eléctricos DEUTSCH resistirán los duros desafíos ambientales que son comunes a los mercados industriales que requieren un rendimiento avanzado. Se deben utilizar piezas, procedimientos y herramientas adecuados.
- Temperatura: funciona a temperaturas de -55 °C a +125 °C continuas a la corriente nominal.
- Durabilidad: no hay defectos eléctricos o mecánicos después de 100 ciclos de enganche y desenganche.
- Vibración: no se desbloquea ni se desacopla y no muestra daños mecánicos o físicos tras los niveles de vibración sinusoidal de 20 G de 10 a 2000 Hz en cada uno de los tres planos perpendiculares entre sí. Ninguna discontinuidad eléctrica es superior a 1 microsegundo.
- Choque físico: no hay desbloqueo, desajuste ni otro resultado insatisfactorio durante o después de 50 G en cada uno de los tres planos mutuamente perpendiculares. Ninguna discontinuidad eléctrica es superior a 1 microsegundo. MIL-STD 202, método 213, condición “C”.
- Hidrófugo: los conectores no muestran daños cuando se exponen a la mayoría de los fluidos utilizados en aplicaciones industriales.
- Resistencia de aislamiento: 1000 megaohmios como mínimo a 25 °C.
- Resistencia a la humedad: las conexiones correctamente cableadas y acopladas resistirán la inmersión bajo tres pies de agua sin perder sus cualidades electrónicas ni tener fugas.
- Voltaje de resistencia dieléctrica: la fuga de corriente es inferior a 2 miliamperios a 1500 VCA.
- Ciclo térmico: sin agrietamiento, astillado o fuga después de 20 ciclos de prueba de -55 °C a +125 °C.
Dimensiones de la serie DEUTSCH DTV
![Dimensiones de la serie DEUTSCH AEC](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/image-row/ict-ladd-dtv-series-dimensions-620x300.jpg)
Cavidad | Enchufe DTV | Receptáculo DTV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Longitud total A | Altura total B | Ancho total C | Longitud total D | Altura total E | Ancho total F | |
18 | 1.405 (35.69) | 1.059 (26.90) | 1.450 (36.83) | 2.495 (63.37) | 1.786 (45.36) | 3.194 (81.12) |