Alta densidad y alto rendimiento

Los conectores de la serie DEUTSCH ASDD son conectores de última generación que ofrecen alta densidad y alto rendimiento, una revolución en el diseño de conectores. Permite un ahorro de dos (2) tamaños de carcasa en relación con las plataformas de automovilismo normales. Los conectores de la serie DEUTSCH ASDD son ligeros con casi el doble del número de contactos en comparación con el tamaño de carcasa equivalente de la gama normal de automovilismo. Con su níquel de zinc negro conductor, su sellado de cable interfacial y su inserción unida y sellada que evita la entrada de humedad, los conectores de la serie DEUTSCH ASDD están diseñados para soportar entornos hostiles.

Características del producto

  • Ocho tamaños de carcasa
  • Muy ligero
  • Casi el doble del número de contactos en comparación con el tamaño de carcasa equivalente de la gama normal de automovilismo
  • Pantalla integral
  • Acabado conductor de zinc negro

Aplicaciones

  • Diseñado para soportar entornos hostiles de automovilismo
  • Unidades de control del motor
  • Unidades de control de la caja de cambios
  • Registradores de datos
  • Requisitos generales del sistema de datos

CONECTORES DEUTSCH ASDD DE 118 VÍAS

Los conectores de la serie DEUTSCH ASDD de TE Connectivity (TE) se han desarrollado para reunir alta densidad y alto rendimiento, en línea con los equipos de carreras que utilizan tamaños de cable más pequeños.

 

La gama de doble densidad AS permite que casi el doble de contactos se empaqueten en la misma carcasa en comparación con los conectores estándar de la serie AS. 

 

  • Temperaturas de funcionamiento: -55 °C a +170 °C
  • Durabilidad: 500 ciclos de acoplamiento

 

Materiales

  • Carcasa: aleación de aluminio de alta resistencia, acabado de zinc negro
  • Inserción: termoplástico
  • Sellos: silicona fluorada
  • Contactos: aleación de cobre chapado en oro

 

Aspectos eléctricos

  • Voltaje de resistencia dieléctrica: 750 V
  • Clasificación de corriente de contactos (máx.): 3 amperios

CONECTORES DEUTSCH ASDD DE 93 VÍAS

Los conectores de la serie DEUTSCH de doble densidad Autosport (ASDD) de TE Connectivity (TE) se han desarrollado para reunir alta densidad y alto rendimiento, en línea con los equipos de carreras que utilizan tamaños de cable más pequeños.

 

La gama de conectores ASDD permite que casi el doble de contactos se empaqueten en la misma carcasa en comparación con los conectores estándar de la serie Autosport.

 

  • Temperaturas de funcionamiento: -55 °C a +170 °C
  • Durabilidad: 500 ciclos de acoplamiento

 

Materiales

  • Carcasa: aleación de aluminio de alta resistencia, acabado de zinc negro
  • Inserción: termoplástico
  • Sellos: silicona fluorada
  • Contactos: aleación de cobre chapado en oro

 

Aspectos eléctricos

  • Voltaje de resistencia dieléctrica: 750 V
  • Clasificación de corriente de contactos (máx.): 3 amperios