Conectores de la serie DEUTSCH ASU

Con su diseño ultracompacto, los conectores de la serie DEUTSCH ASU, DEUTSCH AS UltraLITE HE y DEUTSCH AS Micro UltraLITE HE ofrecen a los equipos de carreras un paquete pequeño y ligero para tres y cinco cables. Estos conectores son la solución cuando el espacio es limitado y el peso crucial.

Características del producto:

Conectores de la serie DEUTSCH ASU
  • alternativa más pequeña a la serie AS MicroLITE (ASL) HE
  • Anillo de acoplamiento un 17 % más pequeño que ASL
  • 30 % más ligero que ASL (par acoplado)
  • Contactos 5x AWG24 y contactos 3x AWG22
  • acabado conductor de zinc negro
  • sellado de cables interfacial
  • accesorio adherido y sellado para prevenir la entrada de humedad