Conectores MIL-DTL-38999 Serie I
Los conectores de la serie DEUTSCH DJT son conectores aprobados específicos para usos militares que ofrecen 57 disposiciones de inserción que utilizan de 2 a 128 contactos y contactos de alimentación con una clasificación de 23 A. Los conectores de la serie DEUTSCH DJT están equipados y calificados para los conectores MIL-DTL-38999 Serie I.
Características del producto:
- Rango de temperatura:
-65 °C a +150 °C Acero al carbono estañado electrodepositado (Clase D)
-65 °C a +175 °C – Acabado de cadmio (Clase B)
-65 °C a +200 °C – Acabado de níquel (Clase F) y acero inoxidable (Clase E) - Hidrófugo: Inmersión en fluidos según EIA 364.10, incluida la resistencia a
MIL-PRF-5606: Fluido
hidráulico MIL-DTL-83133: combustible
de aviación JP-8 MIL-PRF-7808: Aceite lubricante
MIL-PRF-23699: Aceite lubricante MIL-A-8243: Fluido
de deshielo/descongelación
MIL-C-25769: Compuesto de limpieza
MIL-PRF-87937: Compuesto de limpieza de aeronaves
MIL-G-3056: Gasolina - Niebla salina: 48 horas (acabados de níquel)
500 horas (acabados de cadmio, níquel de zinc negro, PTFE de níquel y pasivados) - Ciclo térmico: de -65 °C a 150/175/200 °C (la temperatura máxima depende de la clase)
Materiales:
- Material de la carcasa y enchapado:
Aluminio, cadmio gris oliva
Aluminio, níquel sin electricidad
Acero al carbono, níquel electrodepositado (solo hermético)
Acero inoxidable, pasivado (solo hermético, pero puede estar disponible comercialmente para configuraciones de entorno estándar)
- Inserto: elastómero de silicona termoplástico y fluorado
- Dedos de resortes EMI: cobre de berilio revestido en níquel o cadmio
- Arandela de fuerza: elastómero de silicona fluorada
Características mecánicas:
- Vibración sinusoidal: Hasta 60 g durante 36 horas.
- Vibración aleatoria: Hasta 41,7 g durante 16 horas a 175 °C
Hasta 50 g durante 16 horas a temperatura ambiente - Golpe: 300 g, 3 ms en los 3 ejes
- Durabilidad: 500 ciclos de acoplamiento
- Retención de contacto:
Tamaño 22D: 44 N (10 lb)
Tamaño 20: 67 N (15 libras)
Tamaño 16: 111 N (25 libras)
Tamaño 12: 111 N (25 libras)
Tamaño 10: 111 N (25 libras)
Tamaño 8: 111 N (25 libras)
Características eléctricas:
- Conductividad de carcasa a carcasa:
1,0 mV (acabado de níquel)
2,5 mV (acabado de cadmio)
10,0 mV (acabado pasivado) - Eficacia de blindaje: >90 dB a 100 MHz, >65 dB a 10 GHz
Referencia de llamadas de Mil
Llamadas | Referencia |
---|---|
MS27466 |
Enchufe frontal montado en pared |
MS27467 |
Receptáculo trasero para pared |
MS27468 |
Receptáculo de contratuercas |
MS27469 |
Receptáculo hermético para pared |
MS27470 |
Receptáculo hermético de contratuercas |
MS27471 |
Receptáculo hermético de soldadura para pared |
MS27496 | Receptáculo frontal para caja |
Conjunto de conectores MIL-DTL-38999
Aplicaciones:
Conectores MIL-DTL-38999 Serie I
- Interfaz estándar de la industria
- Mecanismo de acoplamiento sencillo
- Diseños personalizados disponibles para flexibilidad de diseño
- Blindado EMI