CPP: conectores circulares de potencia con sistema de bloqueo por mosquetón

La serie CPP representa la solución de conectividad dinámica de potencia óptima; cuenta con diseños modulares flexibles y varios tamaños de cubierta con un sistema de bloqueo por mosquetón.

Diseñada de acuerdo con la norma NFF 61030 y basada en 4 tamaños de cubierta y más de 8 disposiciones, la serie CPP brinda respuesta a todas las aplicaciones de alta dinámica en equipos de uno o varios núcleos. Como solución probada en campo, desde subterráneos hasta trenes de alta velocidad, para entornos muy hostiles y calibres de cable de hasta 185 mm2, los productos de la serie CPP se emplean en aplicaciones intervehiculares de potencia y de paneles cruzados.

Beneficios

  • Aplicaciones de alta dinámica
  • Alta resistencia a las vibraciones
  • Conector de potencia robusto
  • Soluciones probadas en campo: desde subterráneos hasta trenes de alta velocidad

Descripción

  • Conector de aluminio o bronce con sistema de bloqueo por mosquetón
  • Polos simples o múltiples en 4 tipos de cubierta y 8 disposiciones
  • Contactos engarzados: sección transversal del cable de hasta 185 mm2
  • Protección apantallada para emisiones EMI/RFI

Características principales

  • Corriente nominal: de 15 A a 500 A
  • Voltaje de servicio: hasta 2000 V
  • Voltaje de resistencia: hasta 7500 V
  • Índice de protección: IP66
  • Resistencia a la niebla salina: 96 horas o 500 horas
  • Rango de temperatura: de -40 °C a +100 °C
  • Vibraciones y golpes: norma EN 61373, categoría 1B