Los conectores de batería están diseñados para conectar una batería en un producto electrónico pequeño. Nuestra cartera incluye el sistema de interconexión multidirección (MDI), que nos permite fabricar interconexiones versátiles y de alta densidad con receptáculos y cabezales de seis posiciones con contactos en una línea central de 2,0 mm. Este sistema está disponible en cabezales de montaje vertical o en ángulo recto con polarización izquierda, derecha o sin llave y está diseñado para permitir el acoplamiento y desacoplamiento en cualquier ángulo entre 0° y 90°.
Conexiones de batería
En dispositivos móviles, nuestros conectores de batería móvil se fabrican con termoplástico de alta temperatura con clasificación U 94V-0, y están disponibles con llave izquierda o derecha o en configuraciones de montaje sin llave. En los teléfonos inteligentes, nuestros soportes de batería compacta ayudan a mejorar el conjunto de batería de botón, con una fácil instalación desde la parte superior. Con las interconexiones de batería TE, puede reducir el tiempo de diseño, el tiempo de comercialización y los costos de fabricación.