Soporte para batería de baja altura
Nuestro soporte para batería de montaje en superficie compacto y de baja altura tiene 2.5 mm de alto, 6.7 mm de ancho y 10.6 mm de profundidad. La batería se puede colocar con facilidad en el soporte desde la parte superior. Incluir el soporte para batería de botón de TE Connectivity en el proceso de ensamble de la batería de botón puede ofrecer una eficiencia de producción significativa. Tanto ML 616 (diámetro: 6.8 mm, altura: 1.6 mm) como ML 614 (diámetro: 6.8 mm, altura: 1.4 mm) están disponibles para máquinas de montaje automático. Cuando se agota el nivel de la batería, esta se puede quitar fácilmente del soporte para evitar una mayor contaminación ambiental.
Características del producto
Soporte para baterías de botón
- Eficiente: ayuda a mejorar el proceso de ensamble de la batería de botón
- Fácil de usar: la batería se coloca desde la parte superior
- Compacto: 6.7 mm x 10.6 mm
2.5mm
Perfil bajo
.08g
Ligero
Aplicaciones selectas
Soporte para baterías de botón
- Teléfonos celulares
- Dispositivos celulares
Esta guía lo ayuda a elegir el conector de alimentación adecuado al hacer las preguntas pertinentes sobre su aplicación, corriente y voltaje, y capacidad de conexión en caliente: ¿la aplicación necesita conectores de tablero a tablero, de cable a placa, de cable a cable, de barra colectora, de borde de tarjeta o una combinación de estos tipos de conectores? ¿Requerirá solo energía o una combinación de energía y señal? ¿Cuánta corriente necesita la aplicación?, ¿esta se acoplará mientras esté bajo carga eléctrica?