Productos 
Descripción General

Conexión a tierra poco común con una huella común

Los dedos de resorte son pequeñas piezas compuestas de metal que pueden conducir la señal o la potencia de un componente a otro y proporcionar conexión a tierra para reducir el ruido EMI. A pesar de su tamaño pequeño, los dedos de resorte deben diseñarse mecánica y eléctricamente para manejar aplicaciones sólidas. Estas aplicaciones van desde dispositivos móviles, computación personal y dispositivos industriales, hasta electrónica doméstica y dispositivos portátiles. Los dedos de resorte vienen en varios tamaños y rangos de trabajo que se pueden seleccionar en función de los requisitos específicos de la aplicación.

Los contactos tipo caja y C son clases de contacto plano estándar que proporcionan formas simples de ballesta cantilever que se pueden usar en aplicaciones de conexión a tierra y revestimiento El tipo de perfil ultra bajo tiene un perfil de resorte en forma de Y diseñado para adaptarse a aplicaciones de baja altura acoplada, específicamente alimentaciones de antena, y los tipos escalables precargados tienen una geometría altamente diseñada para manejar la fabricación de alta velocidad y aplicaciones más complejas.

Conexión a tierra poco común con una huella común

Los dedos de resorte son pequeñas piezas compuestas de metal que pueden conducir la señal o la potencia de un componente a otro y proporcionar conexión a tierra para reducir el ruido EMI. A pesar de su tamaño pequeño, los dedos de resorte deben diseñarse mecánica y eléctricamente para manejar aplicaciones sólidas. Estas aplicaciones van desde dispositivos móviles, computación personal y dispositivos industriales, hasta electrónica doméstica y dispositivos portátiles. Los dedos de resorte vienen en varios tamaños y rangos de trabajo que se pueden seleccionar en función de los requisitos específicos de la aplicación.

Los contactos tipo caja y C son clases de contacto plano estándar que proporcionan formas simples de ballesta cantilever que se pueden usar en aplicaciones de conexión a tierra y revestimiento El tipo de perfil ultra bajo tiene un perfil de resorte en forma de Y diseñado para adaptarse a aplicaciones de baja altura acoplada, específicamente alimentaciones de antena, y los tipos escalables precargados tienen una geometría altamente diseñada para manejar la fabricación de alta velocidad y aplicaciones más complejas.