Próximamente: Conector Monoplug 2.5

El nuevo conector Monoplug 2.5 de TE Connectivity que cumple con los estándares RAST es un producto de conexión de desplazamiento de aislamiento (IDC) con características y materiales avanzados. Está diseñado para facilitar el montaje, ya sea utilizando herramientas básicas de banco, equipos semiautomáticos o máquinas de fabricación de arneses altamente automatizadas. El diseño en orificio pasante admite aplicaciones de bus o en serie, al tiempo que elimina la necesidad de una cubierta separada. Estos conectores hembra se pueden acoplar a los cabezales montados en la placa de circuito impreso o directamente al borde de la placa de circuito impreso utilizando un marco.

Características del producto

  • Material de carcasa avanzado
  • Protección de terminales
  • Diseño de la carcasa en orificio pasante
  • Diámetros de inserción optimizados
  • Nuevas herramientas de aplicación

Ventajas del producto

  • Un solo material cumple con una amplia gama de requisitos a nivel mundial: prueba de hilo incandescente de 750 °C sin llama, UL 94 V-0 y CTI 400. No es necesario cambiar los materiales/números de pieza para diferentes regiones geográficas.
  • Reduce las preocupaciones que se generan por conexiones dañadas.
  • Permite conexiones de bus/en orificio pasante/en serie.
  • Se reduce el tiempo del ciclo cuando se utilizan máquinas de terminación semiautomáticas.
  • Permite a los usuarios seleccionar una máquina de inserción semiautomática rentable o una máquina de banco eléctrica.

Aplicaciones adicionales

Controles de motor de baja potencia
Transporte industrial y comercial

Herramental de aplicación

Además del conector Monoplug 2.5 en sí, TE también ofrece nuevas herramientas para aplicar el conector.

Máquina de terminación semiautomática

  • Tiempo de ciclo ultrabajo: 1,0 s (promedio) o menos por línea (dependiendo de la estructura del arnés, la velocidad del operador)
  • Accionamientos de motor avanzados en la sección de terminación IDC que ayudan a garantizar la calidad de la terminación, el bajo nivel de ruido y una vida útil prolongada
  • Compatible con conectores de llave completa y carga selectiva para reducir la complejidad de los inventarios y de los números de pieza en el sitio del cliente
  • Interfaz de usuario sencilla para una fácil selección de opciones
  • Producción localizada en China para brindar un mejor soporte a los clientes de Asia Pacífico en cuanto a costos, servicios de campo y plazos de entrega

Máquina eléctrica de terminación de herramienta de banco

  • Garantía de calidad de terminación de IDC, la cual mejoró mucho en comparación con las herramientas manuales anteriores
  • Tiempos de ciclo razonables: 5 s (promedio) por línea
  • Disponible en varias funciones: terminación de movimiento de un solo paso o de varios pasos
  • Terminación accionada por motor eléctrico, lo que reduce la mano de obra y permite el control mediante interruptor manual o de pie
  • Función de corte de llave también incorporada
  • Solución muy económica para muestras y bajo volumen y producción que se localiza en China

Herramientas manuales

  • Las herramientas manuales también se encuentran disponibles para el servicio posventa