AMP Mono-Shape

Los conectores AMP MONO-SHAPE representan una solución válida para los requisitos cada vez mayores de flexibilidad de producción y aplicación. Son de alta productividad, gran flexibilidad, calidad, mínimo costo aplicado. La línea de productos AMP MONO-SHAPE incluye una gama completa de contenidos de conectores modulares de paso de 5.0 mm con forma exterior similar, diversas variaciones en el área de acoplamiento, como la placa de circuito impreso y las lengüetas de 63 x 0.8 mm (RAST 5), además de una versión para derivaciones de arnés. El sistema de conexión AMP MONO-SHAPE adopta la tecnología de terminación IDC, que mejora los resultados de la aplicación y el nivel de calidad.

Características del producto

  • Sistema de alta corriente, hasta 16 AMP
  • El contacto IDC está diseñado para aceptar cables discretos estándar que van desde 0.5 hasta 1.5 mm
  • Intervalo en la línea central de 5 mm
  • Aprobaciones de VDE y UL

Misma forma: diferentes aplicaciones

Cuatro versiones de conectores pueden utilizar la misma aplicación de herramientas.
  • Conectores de lengüeta
  • Conectores unidireccionales
  • Conectores de PCB
  • Conectores satelitales