![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/RAST5 Connectors header.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Sistema AMP Multifitting Mark II
El sistema de conectores AMP Multifitting Mark II diseñado por TE se desarrolló de acuerdo con los últimos estándares de diseño de conectores. Los requisitos de la tecnología avanzada de acoplamiento en línea para los componentes y contactos de las placas de circuito impreso se incorporan en las versiones de acoplamiento directo e indirecto de estos sistemas de conectores. Suministrados en cadena y provistos de todas las nervaduras de codificación y polarización, los conectores se pueden operar a muy bajo costo con equipos modernos de herramientas de aplicación.
Características del producto
Conectores de acoplamiento directo para placas de circuito impreso:
- De 2 a 8 posiciones
- Capacidad de transporte de corriente de hasta 6 A
- Opciones de codificación variable
Conectores de acoplamiento indirecto:
- De 1 a 4 posiciones y hasta 16 A
- De 1 a 9 posiciones y hasta 10 A
5,0 mm
Línea central
250 V
de voltaje de corriente