FASTIN-FASTON RAST 5
El estándar RAST 5 define y estandariza la interfaz de acoplamiento del conector. Las lengüetas FASTIN-FASTON de 6.3 mm se colocan en las cavidades de la línea central de 5 mm y las carcasas cuentan con funciones de codificación, polarización y bloqueo que ayudan a evitar el desacoplamiento de las interfaces del conector RAST 5 correspondientes. El sistema de conectores FASTIN-FASTON RAST 5 está diseñado para aceptar las familias de conectores RAST 5 más comunes, incluidos AMP MONO-SHAPE, AMP Multifitting Mark II, temporizador estándar AMP y los sistemas de conectores Positive Lock RAST 5. El sistema de conectores Positive Lock RAST 5 requiere el uso de una lengüeta FASTIN-FASTON con una ubicación de orificio de retención especial para activar la función de bloqueo positivo. La aplicación más común para este producto es para componentes de electrodomésticos (motores para lavadoras, lavavajillas, secadoras, refrigeradores, etc.) donde los OEM desean minimizar la posibilidad de cables cruzados.
Características del producto
- Cumple con IEC 60335-1
- Cable incandescente de 750° sin llama
- Acepta familias de conectores de acoplamiento de lengüetas FASTIN-FASTON de 6.3 x 0.8 mm
- Disponible en diferentes versiones de codificación y bloqueo, de 2 a 10 posiciones
- Disponible para montaje en paneles y motores
- Se proporciona con bloqueo secundario
- Cumple con la directiva RoHS