![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/Rast2.5 connectors header 1.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Cabezales de lengüeta RAST 2.5
Conectores PCB que cumplen con el estándar RAST 2.5 con tecnología de orificio pasante vertical, disponibles con revestimiento de estaño o plata, bloqueo externo o interno. Los conectores PCV de TE que cumplen con el estándar RAST vienen con una amplia gama de opciones y cumplen con la mayoría de los estándares de seguridad industrial y de electrodomésticos, incluidos UL94-V0, IEC 60335-1 (GWT 750 °C), así como certificados de conformidad extendidos por UL, VDE y CQC. Estas incorporaciones ofrecen una cartera de productos más optimizada y soluciones más flexibles; representan además la opción ideal para conexiones de cable a placa y de unidades de control de los principales electrodomésticos de la industria, entre otras aplicaciones. Ambos modelos se ofrecen además con opciones de chapado en estaño o plata, varios colores diferentes y diversas configuraciones de código, a fin de satisfacer las necesidades de personalización orientadas al ahorro de costos. Los conectores PCB de paso de 2.5 mm que cumplen con el estándar RAST 2.5 están disponibles en 3 a 15 posiciones, tienen diseño de 1 huella y tipos de bloqueo externo e interno.
Características del producto
- Diseñado según el estándar RAST 2.5
- Revestido en estaño/plata
- De 3 a 15 posiciones
- Disponible en varios colores
- Bloqueo interno y externo
- Con certificación UL/VDE/CQC
- Cumplimiento del requisito de resistencia al calor GWT 750 °C, sin llama
- Opciones completamente cargadas y cargadas selectivamente
Documentos
-
Folleto del conector PCB RAST 2.5
Folleto
-
Cabezal de lengüeta RAST 2.5 108-106079
Especificación del producto
-
Sistema de conectores RAST
Catálogo