Cabezales RAST 5

Conectores para PCB que cumplen con el estándar RAST 5.

Los conectores para placas de circuito impreso (PCB) de TE que cumplen con el estándar RAST  vienen con una amplia gama de opciones y cumplen con la mayoría de los estándares de seguridad industrial y de electrodomésticos, incluidos UL94-V0, IEC 60335-1 (GWT 750 °C), así como certificados de conformidad extendidos por UL, VDE y CQC. Estas incorporaciones ofrecen una cartera de productos más optimizada y soluciones más flexibles; representan además la opción ideal para conexiones de cable a placa y de unidades de control de los principales electrodomésticos de la industria, entre otras aplicaciones. Ambos modelos se ofrecen además con opciones de chapado en estaño o plata, varios colores diferentes y diversas configuraciones de código, a fin de satisfacer las necesidades de personalización orientadas al ahorro de costos. Los conectores para placas de circuito impreso (PCB) con inclinación longitudinal de 5 mm que cumplen con el estándar RAST 5 vienen con dos a ocho posiciones y tres diseños de huella. 

Características principales

  • Diseñado según el estándar RAST 5
  • Chapado en estaño o plata con configuración de 2 a 8 posiciones
  • Disponible en varios colores
  • 3 diseños de huella
  • Miles de configuraciones de codificación, enganche y polarización
  • Con certificación UL/VDE/CQC
  • Cumplimiento del requisito de resistencia al calor GWT 750 °C, sin llama

16 A

clasificación de corriente con chapado en estaño

20 A

clasificación de corriente con chapado en plata

250

V de CA de voltaje nominal