![](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/product-hero-rendition/multi-beam-ce-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Densidad de corriente y señal superior
Los conectores de borde de tarjeta MULTI-BEAM de próxima generación ofrecen la mejor densidad general de potencia y señal para satisfacer los requisitos del mercado de comunicación de datos en cuanto a rendimiento, perfil y costo. Esto se logra con un paso de contacto de señal de 1.00 mm que proporciona hasta un 60 % de ahorro de espacio y un paso de contacto de potencia de 7.26 mm que proporciona hasta un 30 % de ahorro de espacio respecto a los productos actuales. El diseño exclusivo de TE es adaptable y modular con el fin de admitir una mayor flexibilidad en la configuración y el diseño de la placa de circuito impreso (PCB), además de proporcionar una mayor potencia por contacto de hasta 43 A.
Características del producto
Conectores de borde de tarjeta MULTI-BEAM
- Logra una mayor densidad con un paso de contacto de señal de 1.00 mm (hasta un 60 % de ahorro de espacio) y un paso de contacto de potencia de 7.26 mm (hasta un 30 % de ahorro de espacio)
- Proporciona hasta 43 A más de potencia por contacto
- Admite dos espesores de PCB: 1.57 mm y 2.36 mm
- Ayuda a evitar los puentes de soldadura al tener más espacio entre las almohadillas de PCB y el contacto de la señal
- Proporciona una alineación más fácil del acoplamiento con almohadillas 1.3 mm más grandes
- Ofrece una capacidad de recogida mejorada para las aplicaciones de acoplamiento sencillo [+/-2.0 mm (X), +/-1.54 mm (Y)]
- Mejora la adaptabilidad y la modularidad con módulos comunes de contacto de potencia y señal, diferentes cantidades y posiciones de contacto y CA/CC, y opciones de baja potencia y alta potencia
- Proporciona un acoplamiento/desacoplamiento fácil con la fuerza de retención adecuada y la resistencia de contacto de bajo nivel
43 A
Máximo por contacto de potencia
2 A
Máximo por contacto de señal
200
Máximo por ciclos de acoplamiento
Tres configuraciones únicas:
Conectores de borde de tarjeta MULTI-BEAM
- Vertical
- Ángulo recto
- Horquilla
![Vertical](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/MBCE vertical 250x300.jpg)
![Ángulo recto](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/MBCE right angle 250x300.jpg)
![Horquilla](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/MBCE straddle 250x300.jpg)
Aplicaciones selectas:
Conectores de borde de tarjeta MULTI-BEAM
- Centro de datos
- Telecomunicaciones
- Dispositivos de automatización industrial
- Sistemas de potencia
Descargue el folleto de los conectores de borde de tarjeta MULTI-BEAM para obtener una descripción general de las características, ventajas, especificaciones y números de piezas del producto.