Soluciones de conectores modulares de cambio rápido para necesidades de IFE en aeronaves: sistemas de cabina y aeroelectrónica
En su calidad de conector clásico y confiable para aplicaciones en aeronaves, el conector serie DEUTSCH DMC-M es un conector modular que se encuentra normalizado de acuerdo con las especificaciones de aeroelectrónica más exigentes, incluida la especificación EN 4165. Desde su variedad de disposiciones de contacto y diseños de insertos, hasta su peso ligero y confiabilidad, el conector DMC-M es la solución de interconectividad perfecta tanto para diseños nuevos como para aplicaciones personalizadas de reacondicionamiento.
Características eléctricas:
Rango de temperatura | De -55 °C a +175 °C |
Resistencia de aislamiento | ≥5000 MΩ |
Corriente máxima | Calibre 22: 5 A |
Calibre 20: 7,5 A | |
Calibre 16: 13 A | |
Calibre 12: 23 A | |
Calibre 8: 46 A |
Características del material:
Carcasa | Material compuesto |
Enchapado | Níquel |
Insertos | Termoplástico y FSR |
Vibraciones | 20 g |
Durabilidad | hasta 500 ciclos de acoplamiento |
Niebla salina | hasta 500 horas |
Contactos | Aleación de cobre con oro sobre enchapado de níquel |
Sellado interfacial | 1,1 x 10-2 bar |
Pesos del producto:
Receptáculo de extensión |
Receptáculo corto |
Enchufe | Carcasas posteriores |
7 g | 6 g | 9 g | Entre 4 y 7 g |
0,015 lb | 0,013 lb | 0,020 lb | Entre 0,009 y 0,015 lb |
Rendimiento del blindaje EMI en el producto:
Frecuencia (MHz) | 100 | 200 | 300 | 400 | 800 | 1000 |
Atenuación (dB) | 50 | 45 | 45 | 40 | 35 | 30 |
Montaje recomendado para el par de ajuste del tornillo del receptáculo:
Entre 0,5 y 0,1 o entre 4,4 y 0,9 in/lbf
Cuando se utiliza la placa de tuerca integrada DEUTSCH
Ref. 787-0016-00
Normativa:
Certificación según las especifiaciones ARINC 809, BACC65 y EN 4165
Aplicaciones
Conectores serie DEUTSCH DMC-M
- aplicaciones de entretenimiento a bordo
- aplicaciones en cabinas