![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/coax-connectors-470-445.jpg)
Conectores para conexiones confiables
Nuestros conectores coaxiales establecen una conexión confiable cuando se utilizan con cables coaxiales, PCB u otras interfaces de conectores, y están diseñados para superar los retos de rendimiento de los sistemas de infraestructura inalámbrica, cuando el requisito implica conectores de intermodulación confiables con capacidad para niveles más altos de energía. A elegir el tamaño del cable coaxial, se requiere saber qué conector se necesita. Por ejemplo, los cables miniatura, como el RG 188, se conectan en la mayoría de los casos a conectores subminiatura, como los de tipo SMB y SMC. Nuestro portafolio de conectores coaxiales incluye jacks, y conectores hembra y macho, además de una amplia selección de configuraciones en una extensa gama de materiales.
Producto destacado
Conectores coaxiales de acoplamiento ciego
Nuestros conectores coaxiales de acoplamiento ciego son compatibles con una amplia línea de conectores SMP, SMPM, coaxiales multipuerto y masivos, y de sonda de 1.60 GHz a 67 GHz. Estas frecuencias y tipos de conexión pueden utilizarse en una variedad de industrias y aplicaciones, tales como pruebas y medición, aeroespacial y de defensa, inalámbrica y de telecomunicaciones, e industrial y de producción. Con los conectores coaxiales de acoplamiento ciego, los técnicos pueden realizar mediciones detalladas y el diagnóstico y solución de problemas de manera precisa en espacios pequeños o reducidos, donde la visibilidad es limitada o nula.
Ventajas del producto
Conectores coaxiales
Las pruebas de RF y el muestreo de señales pueden realizarse en espacios reducidos en los que la visibilidad es mínima
- Conexión duradera de un solo clic y puesta a prueba en 10,000 ciclos de instalación
- Pérdida de inserción mínima con un excelente rendimiento VSWR
- Diseño robusto y de servicio pesado
El amplio rango de frecuencias y configuraciones de prueba puede utilizarse en múltiples aplicaciones
- Es compatible con frecuencias de 1.6 GHz a 67 GHz, con capacidad para probar hasta 128 puertos
- Cuenta con múltiples configuraciones personalizadas para satisfacer una variedad de necesidades
- Amplias gamas de conectores SMP, SMPM, coaxiales multipuerto y masivos, y de sonda
Ahorro en costos en comparación con la segunda opción en el mercado y configuraciones personalizadas disponibles a pedido
- Amplia red de ingenieros de campo y de representantes de atención al cliente
- Precio competitivo y entrega rápida
![Conectores coaxiales de acoplamiento ciego](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/blind-mate-620x300.png)
Producto destacado
Conectores hembra y conjuntos de cables microcoaxiales
-
Los conectores hembra y los conjuntos de cables microcoaxiales de TE Connectivity se combinan con nuestras antenas y dan como resultado una solución de RF completa a un precio competitivo. Estos productos son de excelente rendimiento eléctrico y establecen confiables conexiones de RF o inalámbricas a una PCB principal en una amplia gama de aplicaciones, como electrónica de consumo, infoentretenimiento, sistemas médicos, electrodomésticos inteligentes y otros. Con la presencia a nivel internacional y la experiencia en ingeniería y fabricación de TE Connectivity, se logra la entrega rápida de muestras y la producción en masa.
- Ver conjuntos de cables microcoaxiales
Ventajas del producto
- Excelente rendimiento eléctrico y con tolerancias de precisión
- Diseño robusto y de servicio pesado
- Precio competitivo y entrega rápida
- Proveedor de soluciones integrales
- Reemplazo sencillo, no se requiere rediseñar la PCB
![Conjunto de cables microcoaxiales](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/image-row-thumbnails/micro-coaxial-receptacles-and-cable-assemblies-300x250.jpg)
![Conectores hembra microcoaxiales](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/image-row-thumbnails/micro-coaxial-receptacle-300x250.jpg)