![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/coax-terminators-470-445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Minimiza la reflexión de la señal con los terminales para cable coaxial
Un terminal para cable coaxial por lo general se coloca al final de una línea de transmisión y está diseñado para coincidir con la impedancia de CA del cable. Se utiliza para cerrar un extremo abierto de un cable y crear un punto final para una señal. El uso de los terminales de cable coaxial minimiza la reflexión de la señal que va al circuito o sistema. Una señal de RF que se refleja en el cable puede causar interferencias o pérdida de energía. Nuestra gama de terminales para cable coaxial se utiliza con frecuencia en aplicaciones de comunicaciones, defensa y de prueba y medición.