Amplia gama de sockets de memoria DDR
Un socket de módulo de memoria en dos líneas (DIMM) está hecho de una serie de circuitos integrados de memoria dinámicos de acceso aleatorio. Estos módulos están montados en una placa de circuito impreso (PCB). Para sockets DIMM DDR2 y DDR3, el número de pines es de 240; para los sockets DDR4 y DDR5 DIM, el número de pines es de 288.
Características del producto
Módulos de memoria en dos líneas
- Amplia variedad
- Tamaños personalizados a pedido
- Diseñado para los DIMM JEDEC estándar de la industria para módulos de memoria nuevos y existentes
- Habilite una interconexión fiable con los módulos de memoria estándar
- Proporcionar sujetadores finales para la retención del módulo, la eyección y la codificación mecánica de voltaje
- El diseño de contacto protege contra el aplastamiento del módulo
- Las opciones de socket incluyen cola de soldadura vertical, ajuste de prensa vertical, ángulo recto y ángulo de 25 grados
- Múltiples opciones de color y chapado
Un DIMM se compone de una serie de circuitos integrados de memoria (IC) dinámicos de acceso aleatorio. Estos módulos están montados en una placa de circuito impreso (PCB) y diseñados para PC y servidores, principalmente. Los DIMM comenzaron a reemplazar a los módulos de memoria en línea simple (SIMM) como el módulo de memoria principal cuando las ventas totales en el mercado de los procesadores Pentium basados en Intel P5 comenzaron a aumentar. TE ofrece una amplia variedad de sockets DIMM. Nuestras aplicaciones de DIMM incluyen aplicaciones de memoria de comunicación, PC de escritorio, almacenamiento masivo y servidores.
Nuestros sockets DIMM están diseñados para los DIMM JEDEC estándar de la industria. Nuestra cartera incluye soluciones para la última quinta generación (DDR5), así como módulos de memoria DDR y SDRAM anteriores. Nuestros sockets DIMM están diseñados para una conexión confiable a módulos de memoria estándar para PC de escritorio, servidores, almacenamiento masivo y varias aplicaciones de memoria de comunicación. Todos los sockets proporcionan sujetadores finales para la retención del módulo y la eyección, así como la codificación mecánica de voltaje. El diseño de contacto protege contra el aplastamiento del módulo. Las opciones de sockets incluyen cola de soldadura vertical, ajuste de prensa vertical, ángulo recto y ángulo de 25 grados.
Familia DIMM de sockets de memoria

Socket DDR5 DIMM
Los sockets DIMM de doble velocidad de datos (DDR5) de generación 5 proporcionan una velocidad de datos y un ancho de banda 2 veces mejores que los sockets DIMM DDR4. Estos sockets SMT proporcionan un mejor rendimiento térmico, así como un rendimiento SI en comparación con los sockets DDR4 DIMM.

Socket DDR4 DIMM
Los sockets DIMM de doble velocidad de datos de generación 4 (DDR4) proporcionan un espacio más pequeño y un mayor número de pines que la línea de productos DDR3 DIMM.

Socket DDR3 DIMM
Los sockets DIMM de doble velocidad de datos de generación 3 (DDR3) proporcionan interconexión a los módulos de memoria para computadoras portátiles y de escritorio, servidores, almacenamiento masivo y varias aplicaciones de memoria de comunicación.

Socket DDR2 DIMM
Los sockets DIMM de doble velocidad de datos de generación 2 (DDR2) están disponibles en terminales de orificio pasante, montaje en superficie y ajuste a presión.
Mini sockets DIMM
Los sockets mini de módulo de memoria en dos líneas (mini DIMM) están diseñados comúnmente para conectar tarjetas de módulo de procesador a las PCB. Los sockets mini DIMM ofrecen la confiabilidad y las características de un conector DIMM de tamaño completo al tiempo que ahorran espacio esencial en la PCB. Estos vienen en configuraciones de ángulo recto y se pueden instalar a mano o mediante herramientas de aplicación automáticas (generalmente recogida y colocación al vacío). Nuestros mini sockets DIMM se utilizan comúnmente en aplicaciones como telecomunicaciones, computadoras personales, computación de alta gama y servidores.
Aplicaciones selectas
Módulos de memoria en dos líneas
- Servidores de centros de datos
- Almacenamiento en el centro de datos
- Equipos de telecomunicaciones
- Computadoras de escritorio