![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/DEUTSCH-hero-renditon/deutsch-ctj-common-termination-series-connectors.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Bloque de unión
El sistema de terminación común de TE se compone de un sistema de cables y componentes interconectados exclusivamente mediante contactos de enchufe estándar que cumplen con la especificación SAE-AS 39029/22.
Diseñado para acomodar varios módulos. Las uniones se diseñaron con una sola barra colectora, a fin de acomodar los contactos de enchufe AS39029. Estos sistemas de terminación común están diseñados para acomodar diferentes módulos que se pueden encajar fácilmente dentro y fuera de un riel, para acomodar todo tipo de necesidades de barra y componentes discretos. Estos sistemas de terminales comunes están diseñados para prestar servicio en todo tipo de inmersión de fluidos, incluidos entornos militares y aeroespaciales.
Beneficios
- Fácil montaje
- Contactos de engarce resistentes a fluidos con tamaño 22, 20, 16 y 12
- Rango de temperatura de trabajo entre -65 °C y +200 °C
Características
- Resistencia a la corrosión
- Aislamiento ambiental
- Diseño liviano con materiales compuestos
- Diseñado para prestar servicio en todos los fluidos que se encuentran en entornos militares o aeroespaciales
Información técnica
- SAE AS81714 de grado militar
- Resistencia de aislamiento: 5000 megaohmios mínimo a 25 °C
- Sellos individuales en cada hilo
- Contactos insertables y removibles