Los ingenieros en electrónica están muy familiarizados con la necesidad de protección contra la interferencia electromagnética (EMI) y tendrán en cuenta en su diseño aspectos como una buena disposición de la placa, filtrado, conexión a tierra, integridad de la señal, etc. para intentar resolver la EMI donde se origina. Sin embargo, el blindaje del gabinete es igual de importante y resuelve el problema de las emisiones radiadas y la susceptibilidad. El blindaje es una solución mecánica para un problema eléctrico y el ingeniero de diseño del gabinete debe conocer los tipos de juntas disponibles y sus diferentes atributos y asegurarse de que haya suficiente espacio en las costuras del gabinete, puertas, etc. para que quepa la junta.
Soluciones EMI y EMC más vistas
Nuestros elastómetros conductores son siliconas o fluorosilicona curadas por completo cargadas con una variedad de partículas altamente conductoras que proporcionan un blindaje EMI/RFI de rendimiento superior y un excelente sellado contra el medioambiente. Los distintos rellenos conductores están diseñados para garantizar la compatibilidad galvánica y proporcionar una baja resistencia de contacto entre las superficies de conexión. Los muchos años de experiencia en fabricación de Kemtron Ltd., combinados con el control de calidad y las pruebas de cumplimiento, garantizan que nuestros elastómetros conductores sean adecuados para las situaciones más exigentes, ofreciendo consistencia una y otra vez.