![](/content/dam/te-com/images/energy/global/story-hero-rendition/Axicom/heroimage1024.400.jpg)
Más ligero, más seguro, más fuerte
Los aislantes de núcleo hueco (HCI) de Axicom de TE ofrecen confiabilidad en equipos de alta tensión. Los componentes de los HCI de Axicom están hechos de tubo de resina reforzada con fibra de vidrio de primera calidad, carcasas de caucho de silicona y bridas de aleación de aluminio. Son aptos para aplicaciones en exteriores de alta tensión, de hasta 1100 kV CA y 800 kV CC. El diseño y el material los hacen más livianos, eliminando la necesidad de estructuras de soporte, más fáciles de manipular y más económicos para transportar. Este producto de alto rendimiento es una solución rentable y fiable.
Características del producto
Aislantes de núcleo hueco de Axicom de TE
- Rendimiento estable y alta confiabilidad
- Amplia gama de voltajes y aplicaciones
- Rendimiento comprobado incluso en condiciones severas
- Mayor resistencia a la contaminación y la actividad sísmica
- Menor probabilidad de explosiones accidentales
- De peso ligero y de fácil instalación
- Hidrofobicidad estable alta y a largo plazo
SHEDS
Aletas flexibles que reducen el riesgo de rotura y vandalismo
SEAL
La tecnología de sellado mejoró el rendimiento mecánico y la antidelaminación en temperaturas extremas
SAFE
Estructura compuesta que mejora la seguridad en áreas sísmicas
Carcasa de silicona
Disponible tanto para LSR como para HTV con bridas
La carcasa de silicona que utiliza TE mejora el comportamiento del aislante y protege contra humedad y contaminación de manera simultánea.
• Perfil de aleta alterno diseñado y optimizado según la norma IEC 60815-3
• Alta protección contra el medioambiente
• Hidrofobicidad estable alta y a largo plazo
• Excelente formación de caminos conductores y resistencia a los rayos UV
• Bridas de aluminio para extremos en versiones hueca y sólida con tecnología de sello directo
LIGHT
De peso liviano y de manipulación más fácil durante el montaje
SOLID
Carcasa de silicio que mejora el comportamiento del aislante
![Carcasa de silicona disponible tanto para LSR como para HTV con bridas](/content/dam/te-com/images/energy/global/story-hero-rendition/Axicom/bodyimage1024.400.jpg)
Carcasa de silicona disponible tanto para LSR como para HTV con bridas
Aplicaciones comunes
Aislantes de núcleo hueco de Axicom de TE
- Terminaciones de cables
- Carcasa de aislador pasante
- Soporte aislador para estaciones
- Pasantes llenos de gas
- Transformadores de medición
- Interruptores automáticos con cuba activa
- Interruptores automáticos con cuba a tierra
- Carcasas pararrayos