Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Nuestros conectores de derivación en cuña AMPACT están diseñados en torno a un principio de ingeniería llamado “tecnología de presión de cuña”. Probada en el campo durante más de 50 años, la tecnología de presión en cuña ha formado la base para una amplia gama de conectores que supera a otros tipos de conectores, lo que da como resultado un “menor costo del ciclo de vida” para nuestros clientes.

Usan la acción de una cuña de metal para garantizar que los dos conductores se conecten en los extremos opuestos de la abrazadera C. La cuña se inserta a una velocidad de unos 40 m/s utilizando la herramienta del conector AMPACT. El método de inserción de alta velocidad es muy efectivo para desgastar todas las superficies deslizantes y para interrumpir la película de óxido superficial para generar muchos puntos de contacto en las interfaces eléctricas. Los conectores están diseñados para gestionar una transmisión de potencia máxima de hasta 250 grados y soportar tensiones eléctricas y mecánicas importantes. Se pueden instalar y quitar fácilmente sin dañar los conductores. 

Después de la instalación del conector de derivación, el miembro C permanece unido mediante una fuerza elástica residual desarrollada en la abrazadera. Esta fuerza es lo suficientemente grande como para mantener una baja resistencia de contacto eléctrico sin causar un flujo de plástico conductor y asegurando la relajación de la tensión en el conector. La fuerza elástica también impide la distancia de fuga al compensar la expansión y la contracción del conjunto durante el ciclo térmico. La presencia de un inhibidor en las interfaces eléctricas protege los puntos de contacto eléctrico del ataque corrosivo durante el uso.

Los conectores de presión de cuña se pueden utilizar para: conexiones de trampa de onda, conexiones de aislamiento, conexiones del interruptor, conexiones de transformador de corriente, conexiones del transformador potencial, conexiones de pararrayos, conexiones del puente de bus a bus o conexiones de conexión a tierra.

Características principales

  • La instalación de derivaciones lleva una fracción del tiempo necesario para los conectores convencionales de tipo remache
  • Se pueden utilizar derivaciones para conectar varias combinaciones de conductores
  • No se producen daños en los conductores al instalar o quitar la derivación.
  • Las herramientas ligeras y eléctricas implican un esfuerzo mínimo del operador.
  • Los encapsulados de derivaciones individuales están impresos con las combinaciones de conductores correspondientes.
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Cómo instalo los conectores de derivación de presión en cuña AMPACT de TE?

Respuesta: Nuestros conectores de derivación de presión en cuña AMPACT emplean la acción de una cuña de metal para garantizar que los dos conductores se conecten en los extremos opuestos de la abrazadera C. Se inserta la cuña a una velocidad de unos 40 m/s (100 pies por segundo) utilizando la herramienta del conector AMPACT.

 

Pregunta: ¿Se pueden quitar los conectores de derivación después de la instalación?

Respuesta: Sí, nuestros conectores de derivación en cuña se pueden quitar fácilmente después de la instalación sin dañar los conductores.

 

Pregunta: ¿Qué metales conductores están aprobados para usarse con los conectores de derivación en cuña?

Respuesta: Nuestros conectores de derivación se pueden usar en conductores de aluminio, aleación de aluminio, compuesto de aluminio trenzado o aleación de cobre, incluidos los siguientes AAC, AAAC, ACSR, ACAR, AW, ACSR/AW, ACSS, cobre, soldadura de cobre, así como los conductores comprimidos y compactados. En entornos no corrosivos, se pueden usar en conductores de cobre.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Opciones de componentes de potencia  Accesorios para pértiga de maniobra, Cubierta aislada

  • Técnica de instalación  Instalación activada, cuña

  • Tamaño de grupo  B, C

Características de la configuración

  • Inspección visual 

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 500

Características del cuerpo

  • Material conductor compatible  Auminio, Cobre

Dimensiones

  • Rango de conductores compatibles - Principal (cobre) (AWG/kcmil) 4 – 4

  • Rango de conductores compatibles (ACSR) (mm²) 8.36, 13.3, 21.2, 33.6, 53.5, 67.4, 85, 107, 127, 135.19, 150, 177, 240, 278, 604, 13.3 – 127, 67.4 – 604, 8.36 – 21.2, 13.3 – 405, 33.6 – 127, 21.2 – 523, 67.4 – 240, 21.2 – 604, 85 – 604, 280 – 604, 177 – 240, 8.36 – 53.5, 107 – 405, 127 – 240, 127 – 405, 523 – 604, 322 – 604, 85 – 177, 53.5 – 177, 107 – 177, 13.3 – 53.5, 53.5 – 240, 320 – 405, 67.4 – 177, 21.2 – 127, 33.6 – 240, 360 – 405, 107 – 523, 13.3 – 177, 21.2 – 240, 33.6 – 604, 8.36 – 33.6, 53.5 – 67.4, 203 – 405, 21.2 – 53.5, 13.3 – 523, 85 – 240, 21.2 – 177, 67.4 – 405, 203 – 304, 405 – 604, 85 – 107, 107 – 127, 13.3 – 278, 127 – 177, 170 – 604, 33.6 – 278, 21.2 – 33.6, 253 – 604, 360 – 604, 53.5 – 523, 177 – 604, 107 – 240, 107 – 604, 53.5 – 127, 13.3 – 33.6, 13.3 – 240, 85 – 523, 53.5 – 604, 53.5 – 405, 480 – 604, 33.6 – 405, 13.3 – 21.2, 240 – 405, 85 – 405, 33.6 – 177, 33.6 – 523, 21.2 – 278, 280 – 405, 85 – 127, 21.2 – 405, 67.4 – 85, 67.4 – 127, 67.4 – 523, 8.36 – 13.3

  • Rango de conductores compatibles (ACSR) (AWG/kcmil) 2/0 – 3/0, 6 – 477, 6 – 556.5, 2 – 2, 336.4 – 336.4, 2 – 1192.5, 1/0 – 1192.5, 4/0 – 266.8, 3/0 – 1192.5, 1/0 – 795, 715 – 795, 6 – 1033.5, 1/0 – 1/0, 4 – 350, 2/0 – 350, 556.5 – 556.5, 2/0 – 2/0, 3/0 – 350, 715 – 1192.5, 954 – 1192.5, 2 – 795, 477 – 1192.5, 1/0 – 266.8, 3/0 – 795, 350 – 350, 266.8 – 266.8, 336.4 – 477, 2/0 – 1,192.5, 6 – 350, 3/0 – 266.8, 8 – 1/0, 6 – 1/0, 4 – 1192.5, 6 – 795, 3/0 – 4/0, 4/0 – 1192.5, 2 – 266.8, 4/0 – 4/0, 636 – 1192.5, 336.4 – 795, 4/0 – 477, 4 – 1/0, 6 – 266.8, 1192.5 – 1192.5, 8 – 6, 4/0 – 795, 336.4 – 1192.5, 2 – 477, 4 – 795, 3/0 – 3/0, 556.5 – 795, 636 – 795, 1/0 – 1033.5, 4 – 4, 8 – 4, 397.5 – 1192.5, 300 – 300, 477 – 795, 266.8 – 795, 4/0 – 350, 266.8 – 336.4, 1/0 – 350, 2 – 350, 4 – 556.5, 2/0 – 477, 6 – 2, 477 – 477, 6 – 6, 4 – 2, 795 – 1,192.5, 1033.5 – 1192.5, 1/0 – 2/0, 6 – 4, 4/0 – 1033.5, 3/0 – 477, 4 – 1033.5, 8 – 2, 6 – 6, 8 – 8, 2/0 – 795, 397.5 – 795, 4 – 477, 3/0 – 1033.5, 556.5 – 1192.5, 2 – 556.5, 2 – 1,033.5, 1/0 – 477, 266.8 – 1192.5, 2/0 – 266.8, 2/0 – 1033.5, 266.8 – 477, 4 – 266.8

  • Rango de conductores compatibles - Derivación (cobre) (AWG/kcmil) 4 – 4, 6 – 6, 8 – 8

  • Rango de conductores compatibles - Principal (AAC) (mm²) 53.5, 725

  • Rango de conductores compatibles - Principal (AAC) (AWG/kcmil) 1/0 – 1/0, 1431 – 1431

  • Rango de conductores compatibles - Principal (ACSR) (mm²) 13.3, 21.2, 53.5

  • Rango de conductores compatibles - Principal (ACSR) (AWG/kcmil) 4 – 4, 1272 (45/7), 1590 (45/7), 6 – 6, 1/0 – 1/0, 1272 (45/7, 36/1), 2167 (72/7)

  • Rango de la sección transversal del conductor compatible - Principal (cobre) (mm²) 21.2

  • Rango de la sección transversal del conductor compatible - Derivación (cobre) (mm²) 8.36, 13.3, 21.2

  • Rango de conductores compatibles - Derivación (ACSR) (mm²) 21.2

  • Rango de conductores compatibles - Derivación (ACSR) (AWG/kcmil) 1272 (45/7), 4 – 4, 2167 (72/7), 636 (26/7), 954 (45/7), 1590 (45/7), 1272 (45/7, 36/1)

  • Rango de conductores compatibles - principal (mm²) 33.6, 53.5, 67.4, 85, 107, 135, 170, 240, 67.4 – 85, 13.3 – 21.2, 53.5 – 67.4, 85 – 107, 21.2 – 33.6, 150 – 185

  • Rango de conductores compatibles - principal (AWG/kcmil) 266.8 – 266.8, 500 – 500, 3/0 – 4/0, 2/0 – 2/0, 3/0 – 3/0, 1/0 – 1/0, 300 – 350, 2/0 – 3/0, 4 – 2, 4/0 – 4/0, 2 – 2, 6 – 4, 336.4 – 336.4, 1/0 – 2/0

  • Rango de conductores compatibles - Derivación (AAC) (mm²) 13.3, 21.2, 33.6, 53.5

  • Rango de conductores compatibles - Derivación (AAC) (AWG/kcmil) 1/0 – 1/0, 2 – 2, 4 – 4, 6 – 6

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 302, -40 – 392, 32 – 347

Operación/aplicación

  • Tipo de aplicación de componente de potencia  Aéreo, Conexiones para transmisión de energía y redes eléctricas aéreas

Estándares de la industria

  • Compatible con organizaciones o normas  RUS

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  América, Asia, China, Mundial

Otro

  • Se requiere cartucho de color  Amarillo, Azul, Blanco, Rojo

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-AMPACT-AL

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.