![](/content/dam/te-com/images/energy/global/product-hero-rendition/energy-substation-connectors-470x445.jpg)
Conectores para subestaciones
Las empresas de servicios públicos de todo el mundo se enfrentan a los desafíos del aumento de la demanda de energía, el envejecimiento o la inexistencia de infraestructura, la financiación compleja y los entornos extremos. Se espera que la demanda mundial de energía eléctrica aumente en un 37 %* para 2040. Para respaldar este cambio, las subestaciones deben ser robustas y tener la capacidad adecuada de transferencia para permitir el flujo de energía cuando y donde se necesite. Los conectores instalados en una subestación nueva o reacondicionada aumentan la confiabilidad y el rendimiento. Pero, más que eso, los conectores aptos reducen el tiempo y el costo de instalación, así como también los cortes de energía. Y eso se logra con nuestra amplia gama de conectores para subestaciones de alta tensión.
El futuro del suministro de energía se basa en un enfoque modular
Para superar los desafíos a los que se enfrentan las empresas de servicios públicos, se recomienda utilizar una estructura modular susceptible a la futura expansión de la red y confiar en un socio en ingeniería capaz de satisfacer las demandas actuales suficiente inventario y de prever las necesidades futuras con soluciones confiables.
Antes de elegir un socio, considera su desempeño en tres áreas clave:
• Gama de productos y servicios: el reacondicionamiento de instalaciones actuales requiere múltiples conectores que se adapten a una amplia variedad de equipos. Encontrar un solo socio que maneje la gran cantidad de opciones y productos necesarios podría impactar de manera significativa no solo en el presupuesto de un proyecto, sino también en el plazo de ejecución.
• Experiencia y conocimiento vastos de la industria: las demandas y las aplicaciones en el sector de la energía están en constante cambio. Los socios que cuentan con una profundidad de conocimiento y una larga trayectoria en la transmisión de potencia desarrollan soluciones para el futuro.
• Capacidad global para manufactura, evaluación, instalación y soporte técnico: el soporte técnico de instalación y la capacitación de campo y personalizados son aspectos fundamentales para la confiabilidad y el rendimiento de la red.
Conectores modulares para subestaciones
Nuestros conectores mecánicos para las subestaciones están disponibles para conexiones de bus rígido y conductores aéreos flexibles de aluminio. Reemplazan múltiples tipos de conectores, lo que reduce el tiempo de entrega, elimina los desperdicios y mejora el rendimiento de sus subestaciones. Los conectores SIMABUS y SIMAFLEX están hechos a medida y con componentes en existencia. La principal ventaja técnica de esta gama son los conectores compactos con alto rendimiento eléctrico y mecánico con parámetros optimizados. Regístrate y toma nuestro seminario web.
Conectores para subestaciones SIMABUS
Son aptos para conexiones de bus rígido en aplicaciones de CA y CC de hasta 550 kV para tamaños métrico e imperial. La gama incluye:
• Soportes mecánicos de barras conductoras en aislantes para postes.
• Uniones en aislantes para postes (fijas y de expansión).
• Accesorios, entre ellos, capuchones, dispositivos antiefluvios y bridas de puesta a tierra, amortiguadores de vibraciones.
• Derivaciones, como conexiones en T (tubo a tubo).
• Terminaciones (fijas y de expansión) para conectar barras conductoras a equipos de la terminal como almohadillas o pernos de aluminio o cobre.
![Terminales de pernos rígidos verticales](/content/dam/te-com/images/energy/global/ImageRow/energy-simabus-terminal-connectors-140x140.jpg)
![Soporte de bus único](/content/dam/te-com/images/energy/global/ImageRow/energy-simabus-support-junction-140x140.jpg)
![Uniones de expansión](/content/dam/te-com/images/energy/global/ImageRow/energy-simabus-expansion-junction-140x140.jpg)
Conectores para subestaciones SIMAFLEX
Se diseñaron para conexiones de cable flexible en aplicaciones de CA y CC de hasta 550 kV para tamaños métrico e imperial. La gama incluye:
• Soportes mecánicos de conductores flexibles en aislantes de poste.
• Accesorios, entre ellos, bridas de puesta a tierra, espaciadores.
• Conectores de conductores a conductores (en T, ranura paralela, etc.).
• Conductores para conector de terminal para el equipo de la terminal (perno y palma plana).
• Conectores de transición de tubo a conductores (conexiones en T y paralelas).
• Conectores angulares ajustables (0° a 90°) para equipos de la terminal (perno y palma plana).
![soporte del conductor](/content/dam/te-com/images/energy/global/ImageRow/energy-simaflex-conductor-support-140x140.jpg)
![conectores ajustables](/content/dam/te-com/images/energy/global/ImageRow/energy-simabus-adjustable-connectors-140x140.jpg)
![tubo conector recto](/content/dam/te-com/images/energy/global/ImageRow/energy-simaflex-straight-connectors-tube-140x140.jpg)