Conjuntos de cables de fibra reforzada
Los productos de conjuntos de cables de fibra reforzados de TE proporcionan una solución plug-and-play para conexiones entre terminales y resisten el difícil entorno exterior.
Los conjuntos de cables preconectados simplifican las conexiones en el domicilio del cliente. Los conectores de fibra reforzados reducen el tiempo y los costos de instalación en todas las redes de acceso de distribución de fibra óptica. Con ellos se logran pruebas más fáciles durante la instalación, una conexión más rápida durante las actualizaciones del servicio y un acceso rápido en caso de diagnosticar y solucionar problemas o realizar tareas de mantenimiento. El sistema de conectores reforzado es fácil de usar para los técnicos, intuitivo y fácil de conectar a adaptadores reforzados en terminales o cierres y su tamaño más pequeño facilita la instalación.
Conjuntos de cables y conectores reforzados
Características
- Presentación plug-and-play para el cliente con cable de fibra preconectado
- El proveedor los pretermina y prueba, lo que reduce el tiempo de instalación en los hogares inteligentes.
- Conexión intuitiva y sencilla a adaptadores reforzados que permite la facilidad de uso
- Disminución del tiempo de instalación y mantenimiento al acoplar o desacoplar el conector reforzado en lugar de romper un empalme
- Resistentes al difícil entorno exterior ya sea en pared, poste u orificio de inspección
- Compatibilidad total entre los diferentes conjuntos de cables reforzados
Productos afines
-
RealFlex 3 Drop Cable
TE's RealFlex 3 drop cables are ruggedly designed for maximum flexibility, handling and performance to meet the rigors of inside or outside plant FTTX deployments. RealFlex 3 drop cables are available in Indoor/Outdoor, Riser and Plenum cable types for use in residential, business or multiple dwelling unit (MDU) structures.
-
RealFlex 5 Drop Cable
TE’s RealFlex 5 drop cables use 5.0 mm cable with reduced bend radius fiber for optimal performance in the most constraining installation environments and full sized hardened connectors for fast service turn-up. The hardened connectors are environmentally sealed and terminated in the factory to produce the highest reliability standards.