Llevamos la fibra óptica a nuevos niveles
Nuestros conjuntos de cables para conectores de fibra óptica MXC van más allá de satisfacer la necesidad de más velocidad y mayor densidad para los sistemas de comunicación de próxima generación.
Nuestros conectores de fibra óptica y conjuntos de cables MXC tienen capacidad de hasta 64 fibras por ferrule y de velocidades de hasta 1.6 (Tbps) para sistemas de comunicación de próxima generación. Los conectores y conjuntos MXC ofrecen un diseño de lente de haz amplio que supera muchos de los desafíos de los productos de contacto físico convencionales, proporciona una mayor inmunidad a los contaminantes y hace que las conexiones sean más confiables y más fáciles de instalar. Los conectores y conjuntos de cables MXC utilizan la tecnología de interconexión óptica adoptada por el Open Compute Consortium y su uso se enfoca a centros de datos de hiperescala y soluciones de desagregación al proporcionar la mejor densidad y facilidad de uso en su clase. Además, los conjuntos de cables con conectores MXC se pueden utilizar en aplicaciones de cables puente estándar o emparejarse con los motores ópticos Coolbit de TE. Podemos proporcionar una variedad de configuraciones de conjuntos de cables para satisfacer tus requisitos de diseño.
↓ 34%
Reducción del recorte de la placa frontal en comparación con la MPO estándar
1.6
Capacidad de terabits por segundo desde una sola conexión a velocidades de línea de 25 G
↑ 33 %
Mayor densidad en comparación con conjuntos de cables MPO de 48 fibras
En este folleto de conjuntos de cables se indican características, ventajas y tipos de fibra y de cable compatibles en conjuntos de cables con conector óptico MXC, se ilustran las tasas máximas absolutas y se brinda una guía de referencia de números de pieza y descripciones.






Características y ventajas
Velocidades más rápidas y mayor densidad
- Alta densidad: Hasta 64 fibras en un solo conjunto de cables que proporcionan un 33 % más de densidad en comparación con los conjuntos de cables MPO de 48 fibras
- Ahorro de espacio: La placa frontal del conector es de baja densidad y ahorra espacio en tu aplicación
- Rapidez: La interconexión puede proporcionar hasta 1.6 Tbps de capacidad desde una sola conexión a velocidades de línea de 25 G
Conexiones más confiables
- Resistencia: El diseño de lente de haz amplio proporciona una mayor inmunidad a la contaminación por polvo y suciedad y brinda mayor tolerancia de alineación que los conectores de ferrule estándar
- Protección: Los ferrules empotrados protegen contra posibles daños durante la manipulación y el acoplamiento y también contra contaminantes
Instalación más fácil y costos de operación más bajos
- El simple sujetador estilo LC facilita la inserción y extracción
- El diseño del ferrule empotrado reduce las fuerzas de acoplamiento
- La inmunidad del ferrule al polvo y la suciedad requiere poca o ninguna limpieza del lente antes de la instalación, lo que resulta en una puesta en marcha más rápida del centro de datos
Variedad de opciones para cumplir con los requisitos de diseño
- Elige conjuntos de cables para conectores MXC que utilicen tipos de fibra OM2, OM3 y OM4, en función de los requisitos de tu aplicación
- Solicita MXC a MPO, MXC a LC y otras configuraciones de bifurcación según el diseño de tu sistema
- Utiliza aplicaciones de cable puente estándar o emparéjalos con los motores ópticos Coolbit de TE
Aplicaciones
para conectores de fibra óptica y conjuntos de cables MXC
- Interruptores, servidores y routers de centros de datos (inglés)
- Almacenamiento empresarial
- Sistemas de comunicación óptica multicanal de alta densidad
- Redes de telecomunicaciones