Conexiones de fibra óptica para redes MOST
Ofrecemos una amplia gama de productos de componentes de capa física para dispositivos que se comunican en la red de transporte de sistemas orientados a medios (MOST). La línea de fibra óptica de TE Connectivity (TE) cuenta con una gama completa de componentes para los conectores MOST 25 y MOST 150, entre ellos, conectores de PCB y de arnés, conjuntos de cables y equiposde procesamiento. El desarrollo de estos componentes está respaldado por el conocimiento de TE sobre óptica y la colaboración con clientes de nivel 1 y de nivel 2. TE desarrolló una red multimedia óptica de alta velocidad basada en fibra óptica de polímero (POF) de 1000 μm que es compatible con velocidades de datos de 25 Mbps y de 150 Mbps.
Características del producto
Conexiones de fibra óptica para redes MOST
TE comenzó su compromiso hacia la tecnología de fibra óptica en 1975 y, desde entonces, continúa proporcionando soluciones que van desde la placa de circuito hasta el consumidor final:
- Es compatible con velocidades de datos de 25 Mbps y de 150 Mbps.
- Sin interferencia electromagnética (EMI) o de compatibilidad electromagnética (EMC) en el cable.
- Peso ligero de fibra óptica de polímero (POF).
- La aplicación se basa en la estructura de anillo óptico con varios nodos y requiere menos cableado.
- Versiones de soldadura por reflujo y por ola disponibles para cabezales.
- Las versiones de cable pigtail pueden soldarse en el cabezal y el conector de forma independiente. Lo que confirma que el plástico de la fibra no se daña por el calor de la soldadura.
- Amplia gama de conectores y cabezales disponibles.
- Diseño y proceso rentables y alineados a las necesidades del mercado automotriz.
- Solución modular y adaptable que se adecua a los bloques de construcción de conectividad automotriz y al fabricante original del equipo (OEM).
- Gama de productos de arnés de cables junto con set de herramientas de reparación disponibles.
Estándares y compatibilidad
Conexiones de fibra óptica para redes MOST
- Conforme a la colaboración con el protocolo MOST
- Fibra óptica de polímero (POF) de 1000 μm
- Disponible para protocolos MOST 25 y MOST 150
- Norma ISO (preliminar)
MOST
Transporte de sistemas orientados a medios (MOST), una red multimedia óptica para el entorno automotriz.
>150
Velocidad de datos momentánea en Mbps. MOST se puede utilizar para aplicaciones de audio y de video.
HERRAMIENTAS
TE ha desarrollado máquinas y herramientas de aplicación específicamente para MOST.
La fibra óptica de TE ofrece una gama completa de componentes para los conectores MOST 25 y MOST 150, entre ellos, conectores de PCB y de arnés, conjuntos de cables y equipo de procesamiento. Descarga nuestro folleto para obtener más información.
Línea de productos de redes MOST 25
Tipo | Descripción | N/P de TE |
---|---|---|
Microcable pigtail MOST 25 | 90° semi-apantallado MOST 25
|
0-2141577-1 |
Microcable pigtail MOST 25 | 90° totalmente apantallado MOST 25; Microcable pigtail
|
|
Microcable pigtail MOST 25 | 180° MOST 25; Microcable pigtail
|
|
Cables pigtail MOST 25 | Cable pigtail flexible de 2 piezas POF FOT
|
1-2208204-1 |
Cables pigtail flexibles MOST 25 en combinación con un conjunto de cables | A: Conjunto de cables de 2 posiciones
|
(compatible con las siguientes interfaces MOST: 2+0, 2+4, 2+12, 2+20)
|
Cables pigtail flexibles MOST 25 en combinación con un conjunto de cables | B: Conjunto de cables de 4 posiciones
|
(compatible con la interfaz MOST 4+40) |
Máquinas y herramientas de aplicación MOST 25 | Máquinas y herramientas de aplicación para redes MOST 25 | Máquinas y herramientas de aplicación |




Línea de productos de redes MOST 150
Tipo | Descripción | N/P de TE |
---|---|---|
Microcable pigtail MOST 150 | 90° totalmente apantallado MOST 150
|
1-2112180-3*) 1-2112181-3*) 1-2286542-1*) * todavía no se produce en serie |
Microcable pigtail MOST 150 | 180° MOST 150
|
en combinación con 1-2208265-1 |
Máquinas y herramientas de aplicación de MOST 150 | Máquinas y herramientas de aplicación para redes MOST 150 | Máquinas y herramientas de aplicación |

Aplicaciones típicas
Conexiones de fibra óptica para redes MOST
- Anillo óptico con diversos nodos
- Consolas centrales
- Reproductores de DVD
- Grupos de instrumentos
- Amplificadores
- Sintonizadores de TV
- Entretenimiento en el asiento trasero
- Reproductores de audio
- Pantallas de visualización frontal

Conexiones de fibra óptica para redes MOST de TE
TE es uno de los líderes del mercado en el diseño y desarrollo de procesos para soluciones de comunicación óptica en vehículos, comenzó su compromiso con la tecnología de fibra óptica en 1975 y, desde entonces, proporciona soluciones que van desde la placa de circuito hasta el consumidor final.