Diseñado para aplicaciones de cable de alimentación a terminales
Los tubos termorretráctiles BATTU son de doble pared, semirrígidos y con retardante a la flama, optimizados para aplicaciones de cable de alimentación a terminales en vehículos y equipos industriales y comerciales. Los tubos de doble pared BATTU constan de una cubierta de poliolefina y una pared adhesiva interna de poliamida. Los números de partes estándar están dimensionados para una instalación rápida y eficiente que ofrece protección confiable. Están disponibles en seis longitudes de corte de 32, 39, 51, 64, 77 y 102 mm, así como en piezas de 1.22 m.
Características del producto
Tubos termorretráctiles BATTU
- Diseñados y dimensionados para aplicarse con rapidez y confiabilidad
- Rango de contracción ~2:1
- El adhesivo se pega a una variedad de sustratos
- Disponible en cuatro colores para facilitar la identificación
- Rango de temperatura de funcionamiento de -40 °C a 130 °C (de -40 °F a 266 °F)
- Aísla eléctricamente, protege mecánicamente, resiste la humedad, tolera los fluidos automotrices y es retardante a la flama
- La cubierta retardante a la flama cumple los requisitos de flamabilidad de la norma ISO6722
- Tiene capacidad para cables de 16 a 120 mm2 (de 6 AWG a 4/0 AWG)
~2:1
Rango de contracción. Diseñados y dimensionados para aplicarse con rapidez y brindar confiabilidad.
130°C
El tubo se puede utilizar en un rango de temperatura de funcionamiento de -40 °C a 130 °C.
$
Optimizado para acelerar el ensamble y reducir potencialmente los costos aplicados.
Dimensiones de los tubos termorretráctiles BATTU
Tamaños | DI mínimo expandido (como se suministra) |
DI máximo contraído (después de calentarse) |
Espesor contraído de la pared (después de calentarse) |
---|---|---|---|
BATTU-12.7/6.1 |
12.70 mm | 6.10 mm | 1.09 mm ± 0.28 mm |
BATTU-20.1/8.9 | 20.07 mm | 8.90 mm | 1.45 mm ± 0.30 mm |
BATTU-25.4/12.7 | 25.40 mm | 12.70 mm | 1.91 mm ± 0.30 mm |
Equipo de termocontracción
Calentadores, hornos y pruebas de sellado
-
Herramientas modernas para una protección eficiente de termocontracción
Nuestros equipos para tubería termorretráctil sellan y protegen los empalmes eléctricos y proporcionan protección mecánica a los sistemas de manejo de fluidos en entornos difíciles. Ofrecemos funciones de control, rendimiento y temperaturas de calentamiento óptimas en una amplia gama de aplicaciones para lograr mayor eficiencia y calidad. Haz clic para ver toda nuestro portafolio.