Confiable y versátil
Los tubos DWFR (de doble pared con retardante a la flama) son un producto de doble pared que cumple con los estrictos requisitos de flamabilidad de la norma UL VW-1. Existen numerosos tipos de tubos de una sola pared que cumplen con VW-1 y ahora TE Connectivity ofrece un producto de doble pared que satisface este alto nivel de resistencia a la inflamabilidad. Los tubos DWFR aíslan eléctricamente y protegen mecánicamente a la vez que son resistentes a la humedad. Estos tubos se ofrecen en rangos de termocontracción de 3: 1 y 4: 1 y la pared interior de adhesivo se pega a una variedad de sustratos. Tal combinación de propiedades permite que los tubos DWFR cumplan con una amplia gama de requisitos de aplicación.
Características del producto
- Contar con alta capacidad para retardar flamas y tener clasificación UL VW-1 los vuelve excelentes candidatos para aplicaciones en electrodomésticos, vehículos de motor, electrónica comercial y electrónica de consumo, dado el mayor enfoque en la seguridad del consumidor.
- Los tubos DWFR tienen rangos de contracción de 3:1 y 4:1. Además, ofrecen versatilidad de diseño y permiten a los clientes utilizar algunos tamaños para cubrir una amplia gama de diámetros de sustrato, lo cual reduce los requisitos y los costos de inventario.
- La cubierta de poliolefina irradiada con pared interior adhesiva termoplástica aísla eléctricamente y sella y protege ambientalmente los componentes y demás conexiones y terminaciones eléctricas.
- La pared interior adhesiva termoplástica se pega a una amplia variedad de plásticos, cauchos y metales, lo cual permite sellar y proteger componentes e interconexiones, además de evitar la entrada de humedad.
- Con su amplia gama de tamaños, que van desde 3 mm hasta 52 mm de diámetro interior cuando no se recuperan, los tubos DWFR son adecuados para una gran variedad de aplicaciones de cables.
- Los tubos DWFR se suman a la línea de productos de tubos termorretráctiles de TE Connectivity. TE Connectivity es un líder mundial de la industria con una larga historia de suministro de una amplia gama de soluciones de tubos termorretráctiles para muchas aplicaciones y mercados diferentes.
De doble pared con retardante a la flama
Tubos termorretráctiles DWFR
Los tubos termorretráctiles de doble pared DWFR constan de una cubierta de poliolefina y una pared adhesiva interior termoplástica. Al tener clasificación VW-1, se trata de un producto único dentro de la amplia variedad de tubos de doble pared que suministra TE.
Los tubos DWFR se aplican con facilidad. En el caso de requisitos de bajo volumen, se puede usar una herramienta de aire caliente conocida como pistola térmica, ya sea en modo portátil o montada en un banco. TE ofrece varios modelos diferentes de pistolas térmicas, así como accesorios para dirigir el flujo de aire y reflejar el calor.
Los tubos se deslizan sobre el cableado o el componente al que se van a aplicar y luego se aplica calor a los tubos.
Cuando los tubos DWFR se calientan, el revestimiento adhesivo se derrite y fluye a medida que la cubierta exterior se contrae. Los tubos están debidamente instalados cuando se ve que el adhesivo fluye y sale por cada extremo de los tubos recuperados.
Para respaldar los requisitos de producción de alto volumen, TE ofrece una amplia línea de equipos térmicos más complejos para la aplicación.