Tubo termocontráctil QSZH: tubo semirrígido de poliolefina con revestimiento adhesivo y alto rango de contracción

Tubo termocontráctil de doble pared, libre de halógenos, a prueba de factores ambientales y que provee protección mecánica y eléctrica a los empalmes en línea en un entorno automotriz.

Descripción general

El tubo se centra sobre la zona de empalme y al calentarse, el adhesivo se funde y se filtra alrededor de donde se remachan o soldan los alambres y entre sus núcleos por la acción de contracción del tubo.

 

El tubo QSZH-125 proporciona una protección mecánica de bajo perfil contra la flexión, la abrasión y los cortes, así como aislamiento eléctrico.

 

Se encuentran disponibles cinco tamaños de QSZH-125 que cubren una amplia gama de configuraciones típicas de empalmes automotrices con un máximo de siete alambres a cada lado. Los tubos están marcados con 1, 2, 3, 3A y 4 para indicar el tamaño.

Características

  • Rango de contracción de 4:1.
  • Temperatura de operación de -40 ºC a +125 ºC (3000 h).
  • Temperatura mínima de contracción total: +135 ºC.
  • Temperatura nominal hasta +125 °C.
  • De conformidad con RoHS y ELV.

Ventajas

  • Excelente sellado contra el medio ambiente (2 x 108 ohm como mínimo tras 24 horas de inmersión en NaCl al 5 %).
  • Instalación rápida.
  • Libre de halógenos.
  • Inspeccionable después de la instalación.
  • Protección mecánica contra la flexión, la abrasión y los cortes.
  • Versatilidad de aplicaciones: un tamaño de tubo cubre una amplia gama de tamaños de cable de tierra y combinaciones de cables.
  • Perfil de sección transversal pequeño.

Aplicaciones

  • Especialmente diseñado para el sellado contra el medio ambiente y el aislamiento eléctrico de empalmes de cables, terminaciones y componentes.
Informe técnico sobre termocontracción
Descarga nuestro informe de tendencias para obtener más información sobre la gama de tubos termocontraíbles de TE.
Tecnología de los tubos termocontraíbles
La tecnología de tubos termocontraíbles es de alto rendimiento, segura y confiable en aplicaciones de alta tensión.